JAJSPW5E November 2023 – August 2025 LMKDB1102 , LMKDB1104 , LMKDB1108 , LMKDB1120
PRODUCTION DATA
SMBus モードでは、 LMKDB11xx デバイスの SMBus レジスタは、SMBus ピンを介して読み書きできます。ピン SADR1 および SADR0 は SMBus アドレスを設定します。
| SADR1 | SADR0 | 8 ビットの SMBus アドレス (R/Wビット= 0) |
|---|---|---|
| Low | Low | 0xD8 |
| Low | 浮動 | 0xDA |
| Low | High | 0xDE |
| 浮動 | Low | 0xC2 |
| 浮動 | 浮動 | 0xC4 |
| 浮動 | High | 0xC6 |
| High | Low | 0xCA |
| High | 浮動 | 0xCC |
| High | High | 0xCE |
| ビット | 説明 |
|---|---|
| 7 | 0 = ブロック読み取りまたはブロック書き込み動作 1 = バイト読み取りまたはバイト書き込み動作 |
| (6:0) | バイト操作のレジスタ アドレス、またはブロック動作の開始レジスタ アドレス |
図 8-7 汎用プログラミング シーケンス
図 8-8 バイト書き込みプロトコル
図 8-9 バイト読み取りプロトコル
図 8-10 ブロック書き込みプロトコル
図 8-11 ブロック読み取りプロトコル