JAJSQG9F
April 2023 – November 2025
CC2340R2
,
CC2340R5
PRODMIX
1
1
特長
2
アプリケーション
3
説明
4
機能ブロック図
5
デバイスの比較
6
ピン構成および機能
6.1
ピン配置図
6.1.1
ピン配置図 - RKP パッケージ (上面図)
6.1.2
ピン配置図 - RGE パッケージ (上面図)
6.1.3
ピン配置図 - YBG パッケージ (上面図)
12
6.2
信号の説明
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
6.3
未使用ピンおよびモジュールの接続
7
仕様
7.1
絶対最大定格
7.2
ESD 定格
7.3
推奨動作条件
7.4
DCDC
7.5
グローバル LDO (GLDO)
7.6
電源およびモジュール
7.7
バッテリ モニタ
7.8
温度センサ
7.9
消費電力 — 電力モード
7.10
消費電力 — 無線モード
7.11
不揮発性 (フラッシュ) メモリの特性
7.12
熱抵抗特性
7.13
RF 周波数帯域
7.14
Bluetooth Low Energy—受信 (RX)
7.15
Bluetooth Low EnergyTransmit (TX)
7.16
Zigbee と Thread - IEEE 802.15.4-2006 2.4GHz (OQPSK DSSS1:8、250kbps) - RX
7.17
Zigbee と Thread - IEEE 802.15.4-2006 2.4GHz (OQPSK DSSS1:8、250kbps) - TX
7.18
独自の無線モード
7.19
2.4GHz RX/TX CW
7.20
タイミングおよびスイッチング特性
7.20.1
リセット タイミング
7.20.2
ウェークアップ タイミング
7.20.3
クロック仕様
7.20.3.1
48MHz の水晶発振器 (HFXT)
7.20.3.2
48MHz の RC 発振器 (HFOSC)
7.20.3.3
32kHz の水晶発振器 (LFXT)
7.20.3.4
32kHz の RC 発振器 (LFOSC)
7.21
ペリフェラルのスイッチング特性
7.21.1
UART
7.21.1.1
UART の特性
7.21.2
SPI
7.21.2.1
SPI の特性
7.21.2.2
SPI コントローラ モード
7.21.2.3
SPI のタイミング図 — コントローラ モード
7.21.2.4
SPI ペリフェラル モード
7.21.2.5
SPI のタイミング図 — ペリフェラル モード
7.21.3
I2C
7.21.3.1
I2C
7.21.3.2
I2C のタイミング図
7.21.4
GPIO
7.21.4.1
GPIO の DC 特性
7.21.5
ADC
7.21.5.1
A/D コンバータ (ADC) の特性
7.21.6
コンパレータ
7.21.6.1
超低消費電力コンパレータ
7.22
代表的特性
7.22.1
MCU 電流
7.22.2
RX 電流
7.22.3
TX 電流
7.22.4
RX 性能
7.22.5
TX 性能
7.22.6
ADC 性能
8
詳細説明
8.1
概要
8.2
システム CPU
8.3
無線 (RF コア)
8.3.1
Bluetooth Low Energy
8.3.2
802.15.4 (Thread および Zigbee、)
8.4
メモリ
8.5
暗号化
8.6
タイマ
8.7
シリアル ペリフェラルと I/O
8.8
バッテリと温度の監視
8.9
μDMA
8.10
デバッグ
8.11
パワー マネージメント
8.12
クロック システム
8.13
ネットワーク プロセッサ
9
アプリケーション、実装、およびレイアウト
9.1
リファレンス デザイン
9.2
接合部温度の計算
10
デバイスおよびドキュメントのサポート
10.1
デバイスの命名規則
10.2
ツールとソフトウェア
10.2.1
SimpleLink™ マイコン プラットフォーム
10.3
ドキュメントのサポート
10.4
サポート・リソース
10.5
商標
10.6
静電気放電に関する注意事項
10.7
用語集
11
改訂履歴
12
メカニカル、パッケージ、および注文情報
7.20.1
リセット タイミング
パラメータ
最小値
標準値
最大値
単位
RSTN Low 期間
1
µs