JAJSQG9F April 2023 – November 2025 CC2340R2 , CC2340R5
PRODMIX
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| TA = 25°C、VDDS = 1.8 V | |||||
| GPIO プルアップ電流 | 入力モード、プルアップ イネーブル、VPAD = 0V | 39 | 66 | 109 | µA |
| GPIO プルダウン電流 | 入力モード、プルダウン イネーブル、VPAD = VDDS | 10 | 21 | 40 | µA |
| GPIO の Low から High への入力遷移、ヒステリシス付き | IH = 1、入力読み出しで 0→1 としての遷移電圧 | 0.91 | 1.11 | 1.27 | V |
| GPIO の High から Low への入力遷移、ヒステリシスつき | IH = 1、入力読み出しで 1→0 としての遷移電圧 | 0.59 | 0.75 | 0.91 | V |
| GPIO 入力ヒステリシス | IH = 1, 0→1 と 1→0 点の差 |
0.26 | 0.35 | 0.44 | V |
| TA = 25°C、VDDS = 3.0 V | |||||
| 10mA 負荷時の GPIO VOH | 高駆動 GPIO のみ、最大駆動設定 | 2.47 | V | ||
| 10mA 負荷時の GPIO VOL | 高駆動 GPIO のみ、最大駆動設定 | 0.25 | V | ||
| 2mA 負荷時の GPIO VOH | 標準駆動 GPIO | 2.52 | V | ||
| 2mA 負荷時の GPIO VOL | 標準駆動 GPIO | 0.20 | V | ||
| TA = 25°C、VDDS = 3.8 V | |||||
| GPIO プルアップ電流 | 入力モード、プルアップ イネーブル、VPAD = 0V | 170 | 262 | 393 | µA |
| GPIO プルダウン電流 | 入力モード、プルダウン イネーブル、VPAD = VDDS | 60 | 110 | 172 | µA |
| GPIO の Low から High への入力遷移、ヒステリシス付き | IH = 1、入力読み出しで 0→1 としての遷移電圧 | 1.76 | 1.98 | 2.27 | V |
| GPIO の High から Low への入力遷移、ヒステリシスつき | IH = 1、入力読み出しで 1→0 としての遷移電圧 | 1.26 | 1.52 | 1.79 | V |
| GPIO 入力ヒステリシス | IH = 1, 0→1 と 1→0 点の差 |
0.40 | 0.47 | 0.54 | V |
| TA = 25℃ | |||||
| VIH | 最小 GPIO 入力電圧が、High と確実に解釈可能 | 0.8×VDDS | V | ||
| VIL | 最高の GPIO 入力電圧が、Low と確実に解釈可能 | 0.2×VDDS | V | ||