JAJSQJ5D February   2023  – October 2025 MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 機能ブロック図
  6. 5 デバイスの比較
  7. 6 ピン構成および機能
    1. 6.1 ピン配置図
    2. 6.2 ピン属性
    3. 6.3 信号の説明
    4. 6.4 未使用ピンの接続
  8. 7 仕様
    1. 7.1  絶対最大定格
    2. 7.2  ESD 定格
    3. 7.3  推奨動作条件
    4. 7.4  熱に関する情報
    5. 7.5  電源電流特性
      1. 7.5.1 RUN / SLEEP モード
      2. 7.5.2 STOP / STANDBY モード
      3. 7.5.3 SHUTDOWN モード
    6. 7.6  電源ランプ
      1. 7.6.1 POR および BOR
    7. 7.7  フラッシュ メモリの特性
    8. 7.8  タイミング特性
    9. 7.9  クロック仕様
      1. 7.9.1 システム発振器 (SYSOSC)
        1. 7.9.1.1 SYSOSC の標準的な周波数精度
      2. 7.9.2 低周波数発振器 (LFOSC)
      3. 7.9.3 システム フェーズ ロック ループ (SYSPLL)
      4. 7.9.4 低周波数クリスタル / クロック
      5. 7.9.5 高周波数クリスタル / クロック
    10. 7.10 デジタル IO
      1. 7.10.1 電気的特性
      2. 7.10.2 スイッチング特性
    11. 7.11 アナログ マルチプレクサ VBOOST
    12. 7.12 ADC
      1. 7.12.1 電気的特性
      2. 7.12.2 スイッチング特性
      3. 7.12.3 直線性パラメータ
    13. 7.13 代表的な接続図
    14. 7.14 温度センサ
    15. 7.15 VREF
      1. 7.15.1 電圧特性
      2. 7.15.2 電気的特性
    16. 7.16 GPAMP
      1. 7.16.1 電気的特性
      2. 7.16.2 スイッチング特性
    17. 7.17 I2C
      1. 7.17.1 I2C のタイミング図
      2. 7.17.2 I2C 特性
      3. 7.17.3 I2C フィルタ
    18. 7.18 SPI
      1. 7.18.1 SPI
      2. 7.18.2 SPI タイミング図
    19. 7.19 UART
    20. 7.20 TIMx
    21. 7.21 TRNG
      1. 7.21.1 TRNG 電気的特性
      2. 7.21.2 TRNG スイッチング特性
    22. 7.22 エミュレーションおよびデバッグ
      1. 7.22.1 SWD タイミング
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1  CPU
    2. 8.2  動作モード
      1. 8.2.1 動作モード別の機能 (MSPM0G310x)
    3. 8.3  パワー マネージメント ユニット (PMU)
    4. 8.4  クロック モジュール (CKM)
    5. 8.5  DMA
    6. 8.6  イベント
    7. 8.7  メモリ
      1. 8.7.1 メモリ構成
      2. 8.7.2 ペリフェラル ファイル マップ
      3. 8.7.3 ペリフェラルの割り込みベクタ
    8. 8.8  フラッシュ メモリ
    9. 8.9  SRAM
    10. 8.10 GPIO
    11. 8.11 IOMUX
    12. 8.12 ADC
    13. 8.13 温度センサ
    14. 8.14 VREF
    15. 8.15 GPAMP
    16. 8.16 TRNG
    17. 8.17 AES
    18. 8.18 CRC
    19. 8.19 UART
    20. 8.20 I2C
    21. 8.21 SPI
    22. 8.22 CAN-FD
    23. 8.23 WWDT
    24. 8.24 RTC
    25. 8.25 タイマ (TIMx)
    26. 8.26 デバイスのアナログ接続
    27. 8.27 入力 / 出力の回路図
    28. 8.28 シリアル ワイヤ デバッグ インターフェイス
    29. 8.29 ブートストラップ ローダ (BSL)
    30. 8.30 デバイス ファクトリ定数
    31. 8.31 識別
  10. 9 アプリケーション、実装、およびレイアウト
    1. 9.1 代表的なアプリケーション
      1. 9.1.1 回路図
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 入門と次のステップ
    2. 10.2 デバイス命名規則
    3. 10.3 ツールとソフトウェア
    4. 10.4 ドキュメントのサポート
    5. 10.5 サポート・リソース
    6. 10.6 商標
    7. 10.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 10.8 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

メモリ構成

次の表に、デバイスのメモリ マップの要約を示します。メモリ領域の詳細については、『MSPM0 G シリーズ 80MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』の「プラットフォーム メモリ マップ」セクションを参照してください。

表 8-5 メモリ構成
メモリ領域サブ領域MSPM0G3105MSPM0G3106MSPM0G3107
コード (フラッシュ)ECC 訂正あり

32KB-8B(1)

0x0000.0000~0x0000.7FF8

64KB-8B(1)

0x0000.0000~0x0000.FFF8

128KB-8B(1)

0x0000.0000~0x0001.FFF8
ECC 訂正なし0x0040.0000~0x0040.7FF80x0040.0000~0x0040.FFF80x0040.0000~0x0041.FFF8
SRAM (SRAM) パリティ チェックあり 0x2010.0000~0x2010.3FFF 0x2010.0000~0x2010.7FFF 0x2010.0000~0x2010.7FFF
チェックなし 0x2020.0000~0x2020.3FFF 0x2020.0000~0x2020.7FFF 0x2020.0000~0x2020.7FFF
パリティ コード 0x2030.0000~0x2030.3FFF 0x2030.0000~0x2030.7FFF 0x2030.0000~0x2030.7FFF
ペリフェラルペリフェラル0x4000.0000~0x40FF.FFFF0x4000.0000~0x40FF.FFFF0x4000.0000~0x40FF.FFFF
フラッシュ ECC 訂正あり0x4100.0000~0x4100.80000x4100.0000~0x4101.00000x4100.0000~0x4102.0000
フラッシュ ECC 訂正なし0x4140.0000~0x4140.80000x4140.0000~0x4141.00000x4140.0000~0x4142.0000
フラッシュ ECC コード0x4180.0000~0x4180.80000x4180.0000~0x4181.00000x4180.0000~0x4182.0000
構成 NVM (NONMAIN) ECC 訂正あり

512 バイト

0x41C0.0000~0x41C0.0200

512 バイト

0x41C0.0000~0x41C0.0200

512 バイト

0x41C0.0000~0x41C0.0200
構成 NVM (NONMAIN) ECC 訂正なし0x41C1.0000~0x41C1.02000x41C1.0000~0x41C1.02000x41C1.0000~0x41C1.0200
構成 NVM (NONMAIN) ECC コード0x41C2.0000~0x41C2.02000x41C2.0000~0x41C2.02000x41C2.0000~0x41C2.0200
FACTORY、訂正あり0x41C4.0000~0x41C4.00800x41C4.0000~0x41C4.00800x41C4.0000~0x41C4.0080
FACTORY、訂正なし0x41C5.0000~0x41C5.00800x41C5.0000~0x41C5.00800x41C5.0000~0x41C5.0080
FACTORY ECC コード0x41C6.0000~0x41C6.00800x41C6.0000~0x41C6.00800x41C6.0000~0x41C6.0080
サブシステム0x6000.0000~0x7FFF.FFFF0x6000.0000~0x7FFF.FFFF0x6000.0000~0x7FFF.FFFF
システム PPB0xE000.0000~0xE00F.FFFF0xE000.0000~0xE00F.FFFF0xE000.0000~0xE00F.FFFF
フラッシュ メモリの最初の 32KB (アドレス 0x0000.0000~0x0000.8000) の書き込み / 消去サイクルは最大 100000 回です。