JAJSQJ5D February 2023 – October 2025 MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107
PRODUCTION DATA
すべてのデバイスは、アプリケーション ソフトウェア用に、デバイスの機能を説明する読み出し専用データと、工場から提供された調整情報とを、メモリ内に割り当てられた FACTORY 領域に格納しています。『MSPM0 G シリーズ 80MHz マイクロコントローラ テクニカル リファレンス マニュアル』の「ファクトリ定数」セクションを参照してください。
| デバイス | DEVICEID.PARTNUM | DEVICEID.MANUFACTURER |
|---|---|---|
| MSPM0G3105 | 0xBB88 | 0x17 |
| MSPM0G3106 | 0xBB88 | 0x17 |
| MSPM0G3107 | 0xBB88 | 0x17 |
| デバイス | PART | バリアント |
|---|---|---|
| MSPM0G3107SRHBR | 0xAB39 | 0xB7 |
| MSPM0G3107SDGS28R | 0xAB39 | 0xCC |
| MSPM0G3107SDGS20R | 0xAB39 | 0x5C |
| MSPM0G3105SRHBR | 0x4749 | 0xBE |
| MSPM0G3105SDGS28R | 0x4749 | 0xDD |
| MSPM0G3105SDGS20R | 0x4749 | 0x21 |
| MSPM0G3106SRHBR | 0x54C7 | 0x67 |
| MSPM0G3106SDGS28R | 0x54C7 | 0xB9 |
| MSPM0G3106SDGS20R | 0x54C7 | 0xD2 |