JAJSQJ5D February 2023 – October 2025 MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107
PRODUCTION DATA
| デバイス名 (1)(4) | フラッシュ / SRAM (KB) | QUAL(2) | ADC / CHAN | GPAMP | UART / I2C / SPI | CAN | TIMA | TIMG | GPIO | パッケージ (パッケージ サイズ) (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSPM0G3105SRHBR | 32 / 16 | S | 2 / 11 | 1 | 4 / 2 / 2 | 1 | 2 | 5 | 28 | 32 VQFN (5mm × 5mm) |
| MSPM0G3106SRHBR | 64 / 32 | |||||||||
| MSPM0G3107SRHBR | 128 / 32 | |||||||||
| MSPM0G3105SDGS28R | 32 / 16 | S | 2 / 11 | 1 | 4 / 2 / 2 | 1 | 2 | 5 | 24 | 28 VSSOP (7.1mm × 4.9mm) |
| MSPM0G3106SDGS28R | 64 / 32 | |||||||||
| MSPM0G3107SDGS28R | 128 / 32 | |||||||||
| MSPM0G3105SDGS20R | 32 / 16 | S | 2 / 6 | 1 | 4 / 2 / 2 | 1 | 2 | 5 | 16 | 20 VSSOP (5.1mm × 4.9mm) |
| MSPM0G3106SDGS20R | 64 / 32 | |||||||||
| MSPM0G3107SDGS20R | 128 / 32 |