JAJSQO0A June   2023  – July 2025 DAC539E4W

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性:スレッショルド DAC
    6. 5.6  電気的特性:コンパレータ
    7. 5.7  電気的特性:総則
    8. 5.8  タイミング要件:I2C スタンダードモード
    9. 5.9  タイミング要件:I2C 高速モード
    10. 5.10 タイミング要件:I2C 高速モードプラス
    11. 5.11 タイミング要件:SPI 書き込み動作
    12. 5.12 タイミング要件:SPI 読み出しおよびデイジー チェーン動作 (FSDO = 0)
    13. 5.13 タイミング要件:SPI 読み出しおよびデイジー チェーン動作 (FSDO = 1)
    14. 5.14 タイミング図
    15. 5.15 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 スマート D/A コンバータ (DAC) アーキテクチャ
      2. 6.3.2 スレッショルド DAC
        1. 6.3.2.1 基準電圧と DAC 伝達関数
          1. 6.3.2.1.1 基準電圧としての電源
          2. 6.3.2.1.2 内部リファレンス
          3. 6.3.2.1.3 外部リファレンス
      3. 6.3.3 参照テーブル (LUT)
      4. 6.3.4 プログラミング インターフェイス
      5. 6.3.5 不揮発性メモリ (NVM)
        1. 6.3.5.1 NVM 巡回冗長検査 (CRC)
          1. 6.3.5.1.1 NVM-CRC-FAIL-USER ビット
          2. 6.3.5.1.2 NVM-CRC-FAIL-INT ビット
      6. 6.3.6 パワーオン リセット (POR)
      7. 6.3.7 外部リセット
      8. 6.3.8 レジスタ マップ ロック
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 コンパレータ モード
        1. 6.4.1.1 プログラマブルヒステリシスコンパレータ
      2. 6.4.2 パワーダウン モード
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 SPI プログラミングモード
      2. 6.5.2 I2C プログラミング モード
        1. 6.5.2.1 F/S モードのプロトコル
        2. 6.5.2.2 I2C 更新シーケンス
          1. 6.5.2.2.1 アドレス バイト
          2. 6.5.2.2.2 コマンド バイト
        3. 6.5.2.3 I2C 読み出しシーケンス
    6. 6.6 レジスタマップ
      1. 6.6.1  NOP レジスタ (アドレス = 00h) [リセット = 0000h]
      2. 6.6.2  DAC-x-MARGIN-HIGH レジスタ (アドレス = 01h、07h、0Dh、13h) [リセット = 0000h]
      3. 6.6.3  DAC-x-MARGIN-LOW レジスタ (アドレス = 02h、08h、0Eh、14h) [リセット = 0000h]
      4. 6.6.4  DAC-x-VOUT-CMP-CONFIG レジスタ (アドレス = 03h、09h、0Fh、15h) [リセット = 0401h]
      5. 6.6.5  DAC-x-CMP-MODE-CONFIG レジスタ (アドレス = 05h、0Bh、11h、17h) [リセット = 0000h]
      6. 6.6.6  COMMON-CONFIG レジスタ (アドレス = 1Fh) [リセット = 1249h]
      7. 6.6.7  COMMON-TRIGGER レジスタ (アドレス = 20h) [リセット = 0000h]
      8. 6.6.8  COMMON-DAC-TRIG レジスタ (アドレス = 21h) [リセット = 0000h]
      9. 6.6.9  GENERAL-STATUS レジスタ (アドレス = 22h) [リセット = 00h、DEVICE-ID、VERSION-ID]
      10. 6.6.10 CMP-STATUS レジスタ (アドレス = 23h) [リセット = 0000h]
      11. 6.6.11 DEVICE-MODE-CONFIG レジスタ (アドレス = 25h) [リセット = 8040h]
      12. 6.6.12 INTERFACE-CONFIG レジスタ (アドレス = 26h) [リセット = 0000h]
      13. 6.6.13 STATE-MACHINE-CONFIG0 レジスタ (アドレス = 27h) [リセット = 0003h]
      14. 6.6.14 SRAM-CONFIG レジスタ (アドレス = 2Bh) [リセット = 0000h]
      15. 6.6.15 SRAM-DATA レジスタ (アドレス = 2Ch) [リセット = 0000h]
      16. 6.6.16 DAC-x-DATA レジスタ (SRAM アドレス = 21h、22h、23h、24h) [リセット = 8000h]
      17. 6.6.17 LUT-x-DATA レジスタ (SRAM アドレス = 25h ~ 34h) [リセット = (レジスタの説明を参照)]
      18. 6.6.18 LOOP-WAIT レジスタ (SRAM アドレス = 35h) [リセット = 0000h]
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

DAC539E4W YBH パッケージ、16 ピン DSBGA (上面図)図 4-1 YBH パッケージ、16 ピン DSBGA (上面図)
表 4-1 ピンの機能
ピン タイプ 説明
番号 名称
A1 モード 電源 外部リファレンス (VREF) または MODE 入力。MODE と AGND の間にコンデンサ (約 0.1µF) を接続します。
外部リファレンスを使用しない場合は、VDD に対してプルアップ抵抗を使用します。このピンは VDD より前に上昇させないでください。外部リファレンスを使用する場合は、VDD の後にリファレンスが上昇することを確認してください。
プログラミングモードでは、このピンを Low にします。スタンドアロンモードの場合、このピンを High にするか、外部リファレンスに接続します。
A2 OUT3 出力 コンパレータ出力 3。PCB の配線を簡単にするため、レジスタ設定を使用してこのピンを Hi-Z にし、AIN3 と OUT3 を短絡させます。
A3 OUT2 出力 コンパレータ出力 2。PCB の配線を簡単にするため、レジスタ設定を使用してこのピンを Hi-Z にし、AIN2 と OUT2 を短絡させます。
A4 GPO3 出力 プログラミングモード:このピンは SDO として構成できます。SDO 機能の場合、外部プルアップ抵抗を使用してピンを I/O 電圧に接続します。使用しない場合は、外付け抵抗を使用してこのピンを VDD または AGND に接続します。このピンは VDD よりも先に上昇できます。
スタンドアロンモード:汎用出力 3。このピンは外付けプルアップ抵抗を使用して I/O 電圧に接続します。
B1 VDD 電源 電源電圧。
B2 AIN3 入力 チャネル 3 用アナログ入力ピン。
B3 AIN2 入力 チャネル 2 用アナログ入力ピン。
B4 GPO2 入力 / 出力 プログラミングモード (SCL/SYNC):I2C シリアルインターフェースクロックまたは SPI チップセレクト入力。これは外付けプルアップ抵抗を使用して I/O 電圧に接続します。このピンは VDD よりも先に上昇できます。
スタンドアロンモード:汎用出力 2。このピンは外付けプルアップ抵抗を使用して I/O 電圧に接続します。
C1 AGND グランド デバイスの全回路のグランドリファレンスポイント。
C2 AIN0 入力 チャネル 0 用アナログ入力ピン。
C3 AIN1 入力 チャネル 1 用アナログ入力ピン。
C4 GPO1 入力 / 出力 プログラミングモード (A0/SDI):I2C または SPI 用シリアルデータ入力のアドレス構成ピン。
A0 の場合、アドレス構成のために、このピンを VDD、AGND、SDA、SCL のいずれかに接続します。
SDI の場合、このピンをプルアップまたはプルダウンする必要はありません。このピンは VDD よりも先に上昇できます。
スタンドアロンモード:汎用出力 1。このピンは外付けプルアップ抵抗を使用して I/O 電圧に接続します。
D1 CAP 電源 内部 LDO 用の外部バイパスコンデンサ。CAP と AGND の間にコンデンサ (約 1.5µF) を接続します。
D2 OUT0 出力 コンパレータ出力 0。PCB の配線を簡単にするため、レジスタ設定を使用してこのピンを Hi-Z にし、AIN0 と OUT0 を短絡させます。
D3 OUT1 出力 コンパレータ出力 1。PCB の配線を簡単にするため、レジスタ設定を使用してこのピンを Hi-Z にし、AIN1 と OUT1 を短絡させます。
D4 GPO0 入力 / 出力 プログラミングモード (SDA/SCLK):双方向 I2C シリアルデータバスまたは SPI クロック入力。このピンは I2C モードで外部プルアップ抵抗を使用して I/O 電圧に接続します。このピンは VDD よりも先に上昇できます。
スタンドアロンモード:汎用出力 0。このピンは外付けプルアップ抵抗を使用して I/O 電圧に接続します。