JAJSQO0A June 2023 – July 2025 DAC539E4W
PRODUCTION DATA
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| X | VOUT-GAIN-x | X | CMP-x-OD-EN | CMP-x-OUT-EN | CMP-x-HIZ-IN-DIS | CMP-x-INV-EN | CMP-x-EN | ||||||||
| X-0h | R/W-001 | X-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-1 | ||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| 15-13 | X | X | 0h | 未使用。 |
| 12-10 | VOUT-GAIN-x | R/W | 001 | 000:ゲイン = 1×、MODE ピンの外部リファレンス。 001:ゲイン= 1×、リファレンスとして VDD。 010:ゲイン= 1.5×、内部リファレンス。 011:ゲイン= 2×、内部リファレンス。 100:ゲイン= 3×、内部リファレンス。 101:ゲイン= 4×、内部リファレンス。 その他:該当なし |
| 9-5 | X | X | 0h | 未使用。 |
| 4 | CMP-x-OD-EN | R/W | 0 | 1:コンパレータモードで OUTx ピンをオープンドレインとして設定します (CMP-x-EN = 1 および CMP-x-OUT-EN = 1)。 0:OUTx ピンをプッシュプルとして設定します。 |
| 3 | CMP-x-OUT-EN | R/W | 0 | 1:コンパレータ出力をそれぞれの OUTx ピンに接続します。 0:コンパレータ出力を生成しますが、内部で消費されます。 |
| 2 | CMP-x-HIZ-IN-DIS | R/W | 0 | 0:AINx 入力はハイインピーダンスです。入力電圧範囲は制限されます。 1:AINx 入力は抵抗デバイダに接続され、有限なインピーダンスがあります。入力電圧範囲はフルスケールと同じです。 |
| 1 | CMP-x-INV-EN | R/W | 0 | 1:コンパレータ出力を反転します。 0:コンパレータ出力を反転しません。 |
| 0 | CMP-x-EN | R/W | 1 | 1:コンパレータを有効にします。 0:コンパレータを無効化します。 |