JAJSQT1A July 2024 – April 2025 TPS546E25
PRODUCTION DATA
| CMD アドレス | 2Ah |
| 書き込みトランザクション: | 書き込みワード (MSEL1 ピン ストラップで外部帰還抵抗が選択されている場合) |
| 読み取りトランザクション: | 読み出しワード |
| フォーマット: | LINEAR11 |
| 更新内容: | 書き込み可能な場合はオンザフライ |
| NVM バックアップ: | EEPROM または VSEL 抵抗 |
VOUT_SCALE_MONITOR は、MSEL1 ピンストラップで外部帰還抵抗オプションを選択した場合の VOUT のスケーリング方法を示します。内部帰還抵抗を使用する場合、VOUT_SCALE_MONITOR は VOUT_SCALE_LOOP に設定され、このコマンドは読み取り専用になります。外付けの帰還分圧抵抗を選択する場合、ユーザーは VOUT_SCAL_MONITOR の値を選択する必要があります。その後で、VOUT_SCALE_LOOP の値の代わりに内部で使用します。
サポートされている PMBus コマンドに戻ります。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| 指数 | VOUT_SCALE_MONITOR | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R | R | R | R | R/W | R/W | R/W | R/W |
| VOUT_SCALE_MONITOR | |||||||
| 凡例:R/W = 読み取り / 書き込み、R = 読み取り専用 |
| ビット | フィールド | アクセス権 | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:11 | 指数 | R | 1 1101b | 線形形式の 2 の補数指数。指数が -3 に固定され、0.125 LSB になります。 |
| 10:4 | VOUT_SCALE_MONITOR | R | 0 | 使用されず、常に 0 に設定されます。 |
| 3:0 |
VOUT_SCALE_MONITOR |
R/W | NVM または VSEL 抵抗 | 線形形式の 2 の補数仮数部。PIN_DETECT_OVERRIDE の OVRD_VSEL ビットが 0 に設定されている場合、この値は VSEL ピンとグランドとの間に検出された抵抗によって設定されます。PMBus でこれを別の値にプログラムするには、OVRD_VSEL ビットを 1 に設定して NVM に保存する必要があります。その後、デバイスの VCC リセットを実行します。 |
書き込み可能ビット内のすべての仮数部バイナリ値は、書き込み可能で読み取り可能です。ただし、実際の分周器は、サポートされている最も近い値に設定されます。また、EEPROM から復元された仮数部の値は、ハードウェアでサポートされている各設定に対して固定されます。表 7-81 を参照してください。表からの VOSNS-GOSNS の最大許容値に違反するように VOUT_SCALE_MONITOR 値が選択された場合、報告される READ_VOUT は正確ではありません。
| VOUT_SCALE_MONITOR 仮数部 (10 進数) | 内部分周器のゲイン | VOUT_SCALE_MONITOR 仮数部 EEPROM 復元値 (10進数) | 最大許容 VOUT (VOSNS-GOSNS) (V) | |
|---|---|---|---|---|
| 以下と等しいか大きい: | より小さい | |||
| 0 | 2 | 0.125 | 1 | 5.5 |
| 2 | 4 | 0.25 | 2 | 3 |
| 4 | 8 | 0.5 | 4 | 1.5 |
| 8 | 16 | 1.0 | 8 | 0.75 |