JAJSQT1A July 2024 – April 2025 TPS546E25
PRODUCTION DATA
| CMD アドレス: | 7Eh |
| 書き込みトランザクション: | 書き込みバイト |
| 読み取りトランザクション: | 読み出しバイト |
| フォーマット: | 符号なしバイナリ (1 バイト) |
| NVM バックアップ: | あり |
| 更新内容: | オンザフライ |
STATUS_CML コマンドは、次のように、通信、ロジック、メモリに関連する内容を含む 1 バイトのデータを返します。PMBus 1.3.1 Part II 仕様セクション 10.2.3 に従い、サポートされているすべてのビットは、(03h) CLEAR_FAULTS によってクリアされ、(02h) ON_OFF_CONFIG にプログラムされたメカニズムにより出力をオンにすること、またはそれぞれの位置にある STATUS_CML レジスタに 1b を書き込むことで個別にクリアできます。
対応している PMBus® コマンド に戻ります。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R/W1C | R/W1C | R/W1C | R/W1C | R | R | R/W1C | R |
| IVC | IVD | PEC | MEM | 0 | 0 | その他 | 0 |
| 凡例:R/W1C = 読み取り / 書き込み 1 でクリア、R = 読み取り専用 |
| ビット | フィールド | アクセス権 | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | IVC | R/W1C | 0b | 0b:無効またはサポートされていないコマンドが受信されなかったことを示すラッチ フラグ。 1b:無効またはサポートされていないコマンドが受信されたことを示すラッチ フラグ。 |
| 6 | IVD | R/W1C | 0b | 0b:無効またはサポートされていないデータが受信されなかったことを示すラッチ フラグ。 1b:無効またはサポートされていないデータが受信されたことを示すラッチ フラグ。 |
| 5 | PEC | R/W1C | 0b | 0b:パケット エラー チェックに失敗がないことを示すラッチ フラグ。 1b:パケット エラー チェックに失敗したことを示すラッチ フラグ。 |
| 4 | MEM | R/W1C | 0b | 0b:メモリ エラーが検出されなかったことを示すラッチ フラグ。 1b:メモリ エラーが検出されたことを示すラッチ フラグ。 内部的には、次のいずれかが故障の原因となっている可能性があります。
このビットは、基になる問題が解決されてメモリが更新されるまで、どのクリア メカニズムでもクリアすることはできません。 |
| 3:2 | 非対応 | R | 00b | サポートされず、常に 0 に設定されます。 |
| 1 | その他 | R/W1C | 0b | 0b:通信エラーが検出されなかったことを示すラッチ フラグ。 1b:通信エラーの検出を示すラッチ フラグ。 |
| 0 | 非対応 | R | 0b | サポートされず、常に 0 に設定されます。 |
対応するビット (78h) STATUS_BYTE は、このコマンドでサポートされているビットの論理和です。このコマンドのいずれかのイベントが発生し、イベントの代表ビットが設定されると、(78h) STATUS_BYTE の対応するビットが更新されます。同様に、このバイトが個別にクリアされると (たとえば、ラッチ状態に 1b を書き込むことで)、(78h) STATUS_BYTE の対応するビットがクリアされます。