JAJSQT1A July   2024  – April 2025 TPS546E25

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  D-CAP4 制御
        1. 6.3.1.1 ループ補償
      2. 6.3.2  内部 VCC LDO と、VCC ピンおよび VDRV ピンでの外部バイアスの使用
      3. 6.3.3  入力低電圧誤動作防止 (UVLO)
        1. 6.3.3.1 固定の VCC_OK UVLO
        2. 6.3.3.2 固定の VDRV UVLO
        3. 6.3.3.3 PVIN UVLO をプログラム可能
        4. 6.3.3.4 制御 (CNTL) イネーブル
      4. 6.3.4  差動リモート検出と内部 / 外部フィードバック デバイダ
      5. 6.3.5  出力電圧と VORST# の設定
      6. 6.3.6  スタートアップとシャットダウン
      7. 6.3.7  動的電圧スルーレート
      8. 6.3.8  スイッチング周波数の設定
      9. 6.3.9  スイッチング ノード (SW)
      10. 6.3.10 過電流制限およびローサイド電流センス
      11. 6.3.11 負の過電流制限
      12. 6.3.12 ゼロ交差検出
      13. 6.3.13 入力過電圧保護
      14. 6.3.14 出力過電圧および低電圧保護
      15. 6.3.15 過熱保護
      16. 6.3.16 遠隔測定
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 強制連続導通モード
      2. 6.4.2 DCM 軽負荷動作
      3. 6.4.3 12V バスからデバイスへの電力供給
      4. 6.4.4 分割レール構成によるデバイスへの電力供給
      5. 6.4.5 ピン ストラップ
        1. 6.4.5.1 MSEL1 のプログラミング
        2. 6.4.5.2 PMB_ADDR のプログラミング
        3. 6.4.5.3 MSEL2 のプログラミング
        4. 6.4.5.4 VSEL\FB のプログラミング
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 対応している PMBus® コマンド
  8. 7 レジスタマップ
    1. 7.1  ブロック コマンドの文書化規則
    2. 7.2  (01h) OPERATION
    3. 7.3  (02h) ON_OFF_CONFIG
    4. 7.4  (03h) CLEAR_FAULTS
    5. 7.5  (04h) PHASE
    6. 7.6  (09h) P2_PLUS_WRITE
    7. 7.7  (0Ah) P2_PLUS_READ
    8. 7.8  (0Eh) PASSKEY
    9. 7.9  (10h) WRITE_PROTECT
    10. 7.10 (15h) STORE_USER_ALL
    11. 7.11 (16h) RESTORE_USER_ALL
    12. 7.12 (19h) CAPABILITY
    13. 7.13 (1Bh) SMBALERT_MASK
    14. 7.14 (20h) VOUT_MODE
    15. 7.15 (21h) VOUT_COMMAND
    16. 7.16 (22h) VOUT_TRIM
    17. 7.17 (24h) VOUT_MAX
    18. 7.18 (25h) VOUT_MARGIN_HIGH
    19. 7.19 (26h) VOUT_MARGIN_LOW
    20. 7.20 (27h) VOUT_TRANSITION_RATE
    21. 7.21 (29h) VOUT_SCALE_LOOP
    22. 7.22 (2Ah) VOUT_SCALE_MONITOR
    23. 7.23 (2Bh) VOUT_MIN
    24. 7.24 (33h) FREQUENCY_SWITCH
    25. 7.25 (35h) VIN_ON
    26. 7.26 (36h) VIN_OFF
    27. 7.27 (39h) IOUT_CAL_OFFSET
    28. 7.28 (40h) VOUT_OV_FAULT_LIMIT
    29. 7.29 (41h) VOUT_OV_FAULT_RESPONSE
    30. 7.30 (42h) VOUT_OV_WARN_LIMIT
    31. 7.31 (43h) VOUT_UV_WARN_LIMIT
    32. 7.32 (44h) VOUT_UV_FAULT_LIMIT
    33. 7.33 (45h) VOUT_UV_FAULT_RESPONSE
    34. 7.34 (46h) IOUT_OC_FAULT_LIMIT
    35. 7.35 (48h) IOUT_OC_LV_FAULT_LIMIT
    36. 7.36 (49h) IOUT_OC_LV_FAULT_RESPONSE
    37. 7.37 (4Ah) IOUT_OC_WARN_LIMIT
    38. 7.38 (4Fh) OT_FAULT_LIMIT
    39. 7.39 (50h) OT_FAULT_RESPONSE
    40. 7.40 (51h) OT_WARN_LIMIT
    41. 7.41 (55h) VIN_OV_FAULT_LIMIT
    42. 7.42 (60h) TON_DELAY
    43. 7.43 (61h) TON_RISE
    44. 7.44 (64h) TOFF_DELAY
    45. 7.45 (65h) TOFF_FALL
    46. 7.46 (78h) STATUS_BYTE
    47. 7.47 (79h) STATUS_WORD
    48. 7.48 (7Ah) STATUS_VOUT
    49. 7.49 (7Bh) STATUS_IOUT
    50. 7.50 (7Ch) STATUS_INPUT
    51. 7.51 (7Dh) STATUS_TEMPERATURE
    52. 7.52 (7Eh) STATUS_CML
    53. 7.53 (7Fh) STATUS_OTHER
    54. 7.54 (80h) STATUS_MFR_SPECIFIC
    55. 7.55 (88h) READ_VIN
    56. 7.56 (8Bh) READ_VOUT
    57. 7.57 (8Ch) READ_IOUT
    58. 7.58 (8Dh) READ_TEMPERATURE_1
    59. 7.59 (98h) PMBUS_REVISION
    60. 7.60 (99h) MFR_ID
    61. 7.61 (9Ah) MFR_MODEL
    62. 7.62 (9Bh) MFR_REVISION
    63. 7.63 (ADh) IC_DEVICE_ID
    64. 7.64 (AEh) IC_DEVICE_REV
    65. 7.65 (D1h) SYS_CFG_USER1
    66. 7.66 (D3h) PMBUS_ADDR
    67. 7.67 (D4h) COMP
    68. 7.68 (D5h) VBOOT_OFFSET_1
    69. 7.69 (D6h) STACK_CONFIG
    70. 7.70 (D8h) PIN_DETECT_OVERRIDE
    71. 7.71 (D9h) NVM_CHECKSUM
    72. 7.72 (DAh) READ_TELEMETRY
    73. 7.73 (DBh) STATUS_ALL
    74. 7.74 (DDh) EXT_WRITE_PROTECTION
    75. 7.75 (DEh) IMON_CAL
    76. 7.76 (FCh) FUSION_ID0
    77. 7.77 (FDh) FUSION_ID1
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 アプリケーション
      2. 8.2.2 設計要件
      3. 8.2.3 詳細な設計手順
        1. 8.2.3.1 入力コンデンサの選択
        2. 8.2.3.2 インダクタの選択
        3. 8.2.3.3 出力コンデンサの選択
        4. 8.2.3.4 補償の選択
        5. 8.2.3.5 VCC および VRDV バイパス コンデンサ
        6. 8.2.3.6 BOOT コンデンサの選択
        7. 8.2.3.7 VOSNS および GOSNS コンデンサの選択
        8. 8.2.3.8 PMBus® アドレス抵抗の選択
      4. 8.2.4 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
        1. 8.4.2.1 TPS546E25 EVM の放熱性能
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

(78h) STATUS_BYTE

CMD アドレス:78h
書き込みトランザクション:該当なし
読み取りトランザクション:読み出しバイト
フォーマット:符号なしバイナリ (1 バイト)
NVM バックアップ:なし
更新内容:オンザフライ

STATUS_BYTE コマンドは 1 バイトの情報を返し、過電圧、過電流、過熱などの最も重要な故障の概要も記載しています。次の表に、サポートされている STATUS_BYTE メッセージの内容を示します。STATUS_BYTE は、STATUS_WORD の下位バイトと同じです。STATUS_BYTE の条件は要約情報のみです。故障が発生した場合、他のどの STATUS レジスタをチェックする必要があるかをホストに通知するためにアサートされます。これらのビットの設定とクリアは、各ステータスレジスタで行う必要があります。たとえば、STATUS_VOUT の VOUT_OVF をクリアすると、STATUS_BYTE の VOUT_OVF もクリアされます。

STATUS_BYTE を書き込もうとすると、無効 / サポートされていないデータと見なされ、適切なステータス ビットにフラグを立てて、PMBus 1.3.1 Part II 仕様のセクション 10.9.3 に従ってホストに通知することでデバイスが応答します。

2 次デバイスでは、すべてのビットが 0b に設定されます。

サポートされている PMBus コマンドに戻ります。

図 7-54 (78h) STATUS_BYTE レジスタ マップ
76543210
RRRRRRRR
0オフOVFOCF0OTFWCMLOTH
凡例:R/W = 読み出し/書き込み、R = 読み出し専用
表 7-61 レジスタのフィールドの説明

ビット

フィールド

アクセス権

リセット

説明

7非対応R0bサポートされておらず、常に 0b に設定されています。
6オフR1bLIVE (ラッチなし) ステータス ビット。

0b:デバイスは有効であり、電力を変換しています。

1b:このデバイスは、単に有効になっていないなど、何らかの理由により電力変換を実行していません。

5OVFR0b出力過電圧に関する故障が発生しました。このビットは、(7Ah) STATUS_VOUT [7]–OVF の状態を直接反映します。この故障ソースをマスクし、SMBALERT をトリガしないようにする場合は、マスキング(7Ah) STATUS_VOUT[7] で行う必要があります。2 次デバイスでは、ビット OVF が 0に設定されることに注意してください。

0b:出力過電圧に関する故障は発生していません。

1b:出力過電圧に関する故障が発生しました。

4OCFR0b出力過電流に関する故障が発生しました。PMBus 仕様により、このビットは (7Bh) STATUS_IOUT[7]OCF または (7Bh) STATUS_IOUT[6]OCUV のいずれかで設定できます。(7Bh) STATUS_IOUT[6] OCUV は SMBALERT のソースではないため、ユーザーがこの故障ソースをマスクし、SMBALERT をトリガしないようにするには、(7Bh) STATUS_IOUT のソース ビットをマスクする必要があります

0b:出力過電流に関する故障は発生していません。

1b:出力過電流に関する故障が発生しました。

3非対応R0bサポートされておらず、常に 0b に設定されています。
2OTFWR0bOTF または OTW 入力は、プログラマブルな温度制限によってアサートされます。

0b:温度に関する故障または警告は発生していません。

1b:温度に関する故障または警告が発生した場合、ホストは詳細に関して(7Dh) STATUS_TEMPERATURE を確認する必要があります。

1CMLR0b(7Eh) STATUS_CML で通信、メモリ、またはロジックに関する故障が発生しました。

0b:通信、メモリ、ロジックに関する故障は発生していません。

1b:通信、メモリ、ロジックに関する故障が発生した場合、ホストは詳細に関して(7Eh) STATUS_CML を確認する必要があります。

0OTHR0bこのビットは、STATUS_BYTE の他のビットに関する故障でカバーされていない故障にフラグを立てるために使用されます。この場合、VOUT_MAX_MIN_W、OTF_BG、LOW_VIN、UVF、OCW、OVW、UVW、PVIN_OVF、または FRST_2_ALRT が使用されます。

0b:上記以外の故障は発生していません。

1b:上記以外の故障が発生しました。詳細について、ホストは (79h) STATUS_WORD をチェックする必要があります。