JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
| レジスタ アドレス | 読み出し / 書き込み | レジスタ 名 | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0 | デフォルト 値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDh | R/W | 各種 エラー マスク | RES | DVccp2 _MSK | DVccp1 _MSK | SCSI2 _MSK | SCSI1 _MSK | VRD2 _MSK | VRD1 _MSK | 3Fh | |
| ビット | 名称 | R/W | 説明 |
|---|---|---|---|
| 0 | VRD1_MSK | R/W | このビットが設定されている場合、VRD1_HOT エラー イベントがマスクされます。 |
| 1 | VRD2_MSK | R/W | このビットが設定されている場合、VRD2_HOT エラー イベントがマスクされます。 |
| 2 | SCSI1_MSK | R/W | このビットが設定されている場合、GPI8 エラー イベントがマスクされます。 |
| 3 | SCSI2_MSK | R/W | このビットが設定されている場合、GPI9 エラー イベントがマスクされます。 |
| 4 | DVccp1_MSK | R/W | このビットが設定されている場合、AD_IN7 (CPU1) の動的 Vccp 制限エラー イベントがマスクされます。 |
| 5 | DVccp2_MSK | R/W | このビットが設定されている場合、AD_IN8 (CPU2) の動的 Vccp 制限エラー イベントはマスクされます。 |
| 7:6 | RES | R | 予約済み |