JAJSSD9D April 2006 – February 2024 LM94
PRODUCTION DATA
LM94 は、電源が供給されるたびに、割り当てられた SMBus スレーブ アドレス (ADDR_SEL で決定) をラッチします。これは、最初の有効な SMBus トランザクション中に、ターゲット スレーブ アドレスの最初の 5 ビットが LM94 のスレーブ アドレスと一致する場合に行われます。アドレスがラッチされると、LM94 は以後のすべてのトランザクションでそのアドレスを使用し続け、電源が切れるまでその状態が維持されます。
アドレス選択入力が 3 つの異なる電圧レベルを検出し、システム内に最大 3 つのデバイスを存在させることができます。アドレス割り当ては以下のとおりです。
| アドレス選択ピン (ADDR_SEL) | スレーブ アドレスの 割り当て |
|---|---|
| High | 01011 01 |
| VDD/2 | 01011 10 |
| Low | 01011 00 |