JAJSSP3C April   2024  – September 2025 TLV772

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 ドロップアウト電圧
      2. 6.3.2 アクティブ放電
      3. 6.3.3 フォールドバック電流制限
      4. 6.3.4 過熱保護
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 通常動作
      2. 6.4.2 ドロップアウト動作
      3. 6.4.3 ディセーブル
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 可変デバイス帰還抵抗
      2. 7.1.2 推奨されるコンデンサの種類
      3. 7.1.3 入出力コンデンサの要件
      4. 7.1.4 フィードフォワード コンデンサ (CFF)
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 アプリケーション
      2. 7.2.2 設計要件
      3. 7.2.3 詳細な設計手順
        1. 7.2.3.1 帰還抵抗を選択
      4. 7.2.4 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 デバイスの命名規則
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

推奨動作条件

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1)
最小値 公称値 最大値 単位
VIN 入力電源電圧 1.4 5.5 V
VEN イネーブル入力電圧 0 5.5 V
VOUT 公称出力電圧 0.6 3.3 V
IOUT 出力電流 0 300 mA
CIN 入力コンデンサ(2) 1 μF
COUT 出力容量(3) 0.47 40 μF
ESR 出力コンデンサの ESR 100 mΩ
CFF フィードフォワード コンデンサ(オプション)(4) 0 100 pF
IFB_DIVIDER 帰還分圧電流(5) 2 µA
TJ 動作時接合部温度 -40 125 °C
すべての電圧は GND を基準にしています。
LDO の安定性のために、入力コンデンサは必要ありません。ただし、ソース抵抗とインダクタンスの影響を打ち消すために、最小実効値が 0.47μF の入力容量を推奨します。ソース抵抗とインダクタンスは、場合によって、特に負荷過渡現象がある場合には、リンギングや発振などシステムレベルの不安定性の症状を引き起こす可能性があります。入力電圧源の特性によっては、より大きな入力容量が必要になる場合があります。
安定性のためには、最小値 0.47μF、最大値 40μF の実効出力キャパシタンスが必要です。実効出力キャパシタンスは、許容誤差、温度、電圧、および値に影響を与えるその他の要因を考慮しており、多くの場合、コンデンサの規定値より 50% 小さい値です。
詳細については、「フィードフォワード コンデンサ (C FF)」を参照してください。
フィードバック分圧器の電流 = VOUT / (R1 + R2)。