JAJSSP3C April   2024  – September 2025 TLV772

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 ドロップアウト電圧
      2. 6.3.2 アクティブ放電
      3. 6.3.3 フォールドバック電流制限
      4. 6.3.4 過熱保護
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 通常動作
      2. 6.4.2 ドロップアウト動作
      3. 6.4.3 ディセーブル
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 可変デバイス帰還抵抗
      2. 7.1.2 推奨されるコンデンサの種類
      3. 7.1.3 入出力コンデンサの要件
      4. 7.1.4 フィードフォワード コンデンサ (CFF)
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 アプリケーション
      2. 7.2.2 設計要件
      3. 7.2.3 詳細な設計手順
        1. 7.2.3.1 帰還抵抗を選択
      4. 7.2.4 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 デバイスの命名規則
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

フィードフォワード コンデンサ (CFF)

可変電圧バージョンのデバイスでは、オプションのフィードフォワード コンデンサ (CFF) を OUT ピンから FB ピンへ接続します。CFF は過渡現象、ノイズ、PSRR の性能を向上させますが、レギュレータの安定性には必要ありません。推奨される CFF 値を「推奨動作条件」表に示します。より高い容量の CFF を使用することは可能ですが、起動時間が長くなります。CFF のトレードオフの詳細な説明については、『低ドロップアウト レギュレータでフィードフォワード コンデンサを使用する場合の長所と短所』 アプリケーション ノート を参照してください。

CFF と R1 は、周波数 fZ においてループ ゲインにゼロ点を形成します。CFF、R1、R2 は、周波数 f P においてループ ゲインに極を形成します。以下の式で、C FFのゼロ周波数と極周波数を計算します。

式 4. fZ = 1 / (2 × π × CFF × R1)
式 5. fP = 1 / (2 × π × CFF × (R1 || R2))

CFF による起動時間の増加を避けるために、CFF × R1 < 50µF × Ω に制限します。

出力電圧が 0.6V で、FB ピンが OUT ピンに接続されている場合、CFF は使用されません。