JAJSSP3C April   2024  – September 2025 TLV772

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 ドロップアウト電圧
      2. 6.3.2 アクティブ放電
      3. 6.3.3 フォールドバック電流制限
      4. 6.3.4 過熱保護
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 通常動作
      2. 6.4.2 ドロップアウト動作
      3. 6.4.3 ディセーブル
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 可変デバイス帰還抵抗
      2. 7.1.2 推奨されるコンデンサの種類
      3. 7.1.3 入出力コンデンサの要件
      4. 7.1.4 フィードフォワード コンデンサ (CFF)
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 アプリケーション
      2. 7.2.2 設計要件
      3. 7.2.3 詳細な設計手順
        1. 7.2.3.1 帰還抵抗を選択
      4. 7.2.4 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 デバイスの命名規則
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

仕様は、TJ = 25℃、VIN = VOUT(NOM) + 0.5V または 1.4V (いずれか大きい方)、VEN = VIN、IOUT = 1mA、CIN = COUT = 1μF に適用されます (特に記述のない限り)。標準値はすべて TJ = 25℃ での値です
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
VFB 帰還電圧 0.585 0.6 0.615 V
ΔVOUT 出力電圧許容誤差(4) VOUT = 0.6V で試験済み -2.5 2.5 %
TJ = –40℃~85℃、VOUT = 0.6V で試験済み -3 3
ΔVOUT/ΔVIN ライン レギュレーション VIN = (VOUT(NOM) + 0.5V) ~ 5.5V 0.01 0.1 %/V
ΔVOUT/ΔIOUT ロード レギュレーション IOUT = 1mA ~ 300mA 2 40 μV/mA
IFB フィードバック ピン入力電流 TJ = –40℃ ~ 85℃ 10 100 nA
IGND 静止グランド電流 VEN = VIN = 5.5V、IOUT = 0mA、TJ = –40 °C ~ 85°C 80 130 µA
ISHDN シャットダウン グランド電流 VEN < VEN(LOW)、VIN = 5.5V、TJ = –40 °C ~ 85 °C 0.01 2 µA
VDO ドロップアウト電圧
IOUT = 300mA、
VIN = VOUT(NOM)(3)
 
0.8V ≤ VOUT < 1.8V(1)(2) 675 mV
1.8V ≤ VOUT < 2.5V、DQN パッケージ 315
1.8V ≤ VOUT < 2.5V、DBV パッケージ 345
2.5V ≤ VOUT < 2.8V、DQN パッケージ 235
2.5V ≤ VOUT < 2.8V、DBV パッケージ 265
2.8V ≤ VOUT ≤ 3.3V、DQN パッケージ 225
2.8V ≤ VOUT ≤ 3.3V、DBV パッケージ 260
IOUT = 300mA、
VIN = VOUT(NOM)、TJ = –40°C ~ 85°C(3)
0.8V ≤ VOUT < 1.8V(1) 745
1.8V ≤ VOUT < 2.5V、DQN パッケージ 370
1.8V ≤ VOUT < 2.5V、DBV パッケージ 405
2.5V ≤ VOUT < 2.8V、DQN パッケージ 275
2.5V ≤ VOUT < 2.8V、DBV パッケージ 315
2.8V ≤ VOUT ≤ 3.3V、DQN パッケージ 265
2.8V ≤ VOUT ≤ 3.3V、DBV パッケージ 305
ICL 出力電流制限 VOUT = 0.9 x VOUT(NOM)、TJ = –40 °C ~ 85 °C 325 720 mA
ISC 回路短絡時の電流制限 VOUT = 0V 65 mA
PSRR 電源除去比 IOUT = 50mA、
VIN = VOUT + 1.0V
f = 1kHz 60 dB
f = 100kHz 56
f = 1MHz 55
VN 出力ノイズ電圧 BW = 10Hz ~ 100kHz、VOUT = 1.2V、IOUT = 50mA 90 μVRMS
RPULLDOWN 出力自動放電プルダウン抵抗 VEN < VEN(LOW) (出力無効化)、VIN = 3.3V 135 Ω
TSD サーマル シャットダウン TJ 立ち上がり 160 °C
TJ 立ち下がり 140
VEN(LOW)  EN ピン 低 (ディセーブル) TJ = –40℃ ~ 85℃ 0.3 V
VEN(HI)  EN ピン 高 (イネーブル) TJ = –40℃ ~ 85℃ 0.9 V
IEN EN の入力リーク電流 VEN = 5.5V、VIN = 5.5V 0.01 1 µA
VOUT < 1.4V の場合、VIN = 1.4V でドロップアウトがテストされます。
VOUT ≤ 0.65Vの場合、ドロップアウト電圧 < ヘッドルーム電圧です。VIN = 1.4V で、0.65V 以下の電圧出力デバイスがドロップアウト状態になりません。ヘッドルーム電圧 = VIN - VOUT です。
VFB = 95% × VFB(NOM))。
この仕様には外付け抵抗の許容誤差は含まれていません。