JAJSSS6D January   2024  – July 2025 TPS7H3014-SEP , TPS7H3014-SP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスのオプション
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング要件
    7. 6.7 品質適合検査
    8. 6.8 代表的特性
  8. 7 パラメータ測定情報
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 入力電圧(IN)VLDOおよび REFCAP
        1. 8.3.1.1 低電圧ロックアウト (VPOR_IN < VIN < UVLO)
        2. 8.3.1.2 パワーオン リセット (VIN < VPOR_IN)
      2. 8.3.2 SENSEx 入力
        1. 8.3.2.1 VTH_SENSEXおよびVONx
        2. 8.3.2.2 IHYS_SENSExおよび VOFFx
        3. 8.3.2.3 上部および下部の抵抗分圧回路の設計式
      3. 8.3.3 出力段(ENx、SEQ_DONE、PWRGD、PULL_UP1、PULL_UP2)
      4. 8.3.4 ユーザープログラマブル タイマ
        1. 8.3.4.1 DLY_TMR
        2. 8.3.4.2 Reg_TMR
      5. 8.3.5 UP およびDOWN
      6. 8.3.6 フォルト
      7. 8.3.7 ステート マシン
    4. 8.4 デイジー チェーン
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 自己完結型 – シーケンスアップ/ダウン
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.1.2.1 入力電源とデカップリング コンデンサ
          2. 9.2.1.2.2 昇圧/降圧スレッショルド
          3. 9.2.1.2.3 SENSEx スレッショルド
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 負電圧レールのシーケンス制御
        1. 9.2.2.1 負電圧の設計式
    3. 9.3 外部要因によるシステム RESET
    4. 9.4 電源に関する推奨事項
    5. 9.5 レイアウト
      1. 9.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.5.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

デイジー チェーン

TPS7H3014 には、最大 4 つの電圧レールをシーケンス制御/監視するための 4 つの入力チャネルが内蔵されています。ただし、このアプリケーションで 4 つ以上のチャネルが必要な場合は、必要に応じて複数のデバイスをデイジーチェーン接続できます。デイジーチェーン構成を、図 8-15 に示します。この場合、ここには 2 つのデバイスのみが表示されていますが、アプリケーションの必要に応じて複数の IC を構成することができます。

TPS7H3014-SP TPS7H3014-SEP デイジー チェーン構成図 8-15 デイジー チェーン構成