ホーム パワー マネージメント シーケンサ

TPS7H3014-SEP

アクティブ

製品詳細

Number of supplies monitored 4 Number of sequenced outputs 4 Rating Space Iq (typ) (mA) 2.5 Operating temperature range (°C) -55 to 125
Number of supplies monitored 4 Number of sequenced outputs 4 Rating Space Iq (typ) (mA) 2.5 Operating temperature range (°C) -55 to 125
TSSOP (PW) 24 49.92 mm² (7.8 mm × 6.4 mm)
  • 耐放射線性能:
    • QML 向け吸収線量 (TID) 100krad(Si) までの放射線耐性保証 (RHA)、SEP 向け 50krad(Si)
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL)、シングル イベント バーンアウト (SEB)、シングル イベント ゲート ラプチャー (SEGR) の、最大線エネルギー付与 (LET) = 75MeV-cm2/mg (QML) および 43MeV-cm2/mg (SEP) に対する耐性
    • シングル イベント機能割り込み (SEFI) およびシングル イベント過渡 (SET) の最大 LET = 75MeV-cm2/mg (QML) および 43MeV-cm2/mg (SEP) に対する耐性
  • 広い電源入力電圧範囲 (VIN):3V ~ 14V
  • 単一のデバイスで最大 4 つの電圧レールのシーケンス制御と監視
    • デイジー チェーン機能によりチャネル数を拡張
  • 単一抵抗によりプログラム可能なグローバル タイマ:
    • シーケンスのアップ / ダウン遅延
    • レギュレーションまでのシーケンス アップ時間
  • 逆順シーケンス ダウン
  • 高精度のスレッショルド電圧とヒステリシス電流
    • 全体で 599mV ±1% の VTH_SENSEx:電圧、温度、放射線 (TID)
    • 全体で 24µA ±3% の IHYS_SENSEx:電圧、温度、放射線 (TID)
  • 1.6V~7V のプログラマブル プルアップ電圧に対応するプッシュプル出力
    • グローバル ENx プルアップ ドメイン (VPULL_UP1)
    • 共通の SEQ_DONE および PWRGD プルアップ ドメイン (VPULL_UP2)
  • ステート マシンに起因するフォルトを監視するための FAULT オープン ドレイン出力
  • ASTM E595 に準拠したガス排出試験済みのプラスチック パッケージ

  • 軍用温度範囲 (–55℃~125℃) を供給可能
  • 耐放射線性能:
    • QML 向け吸収線量 (TID) 100krad(Si) までの放射線耐性保証 (RHA)、SEP 向け 50krad(Si)
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL)、シングル イベント バーンアウト (SEB)、シングル イベント ゲート ラプチャー (SEGR) の、最大線エネルギー付与 (LET) = 75MeV-cm2/mg (QML) および 43MeV-cm2/mg (SEP) に対する耐性
    • シングル イベント機能割り込み (SEFI) およびシングル イベント過渡 (SET) の最大 LET = 75MeV-cm2/mg (QML) および 43MeV-cm2/mg (SEP) に対する耐性
  • 広い電源入力電圧範囲 (VIN):3V ~ 14V
  • 単一のデバイスで最大 4 つの電圧レールのシーケンス制御と監視
    • デイジー チェーン機能によりチャネル数を拡張
  • 単一抵抗によりプログラム可能なグローバル タイマ:
    • シーケンスのアップ / ダウン遅延
    • レギュレーションまでのシーケンス アップ時間
  • 逆順シーケンス ダウン
  • 高精度のスレッショルド電圧とヒステリシス電流
    • 全体で 599mV ±1% の VTH_SENSEx:電圧、温度、放射線 (TID)
    • 全体で 24µA ±3% の IHYS_SENSEx:電圧、温度、放射線 (TID)
  • 1.6V~7V のプログラマブル プルアップ電圧に対応するプッシュプル出力
    • グローバル ENx プルアップ ドメイン (VPULL_UP1)
    • 共通の SEQ_DONE および PWRGD プルアップ ドメイン (VPULL_UP2)
  • ステート マシンに起因するフォルトを監視するための FAULT オープン ドレイン出力
  • ASTM E595 に準拠したガス排出試験済みのプラスチック パッケージ

  • 軍用温度範囲 (–55℃~125℃) を供給可能

TPS7H3014 は統合型、3V~14V、4 チャネル、放射線耐性保証の電源シーケンサです。複数のデバイスをデイジー チェーン構成で接続することにより、チャネル数を拡張できます。このデバイスは、アクティブ High (「ON」) 入力搭載の集積回路 (IC) 向けに、シーケンス アップ / ダウン制御信号を提供します。さらに、SEQ_DONE フラグと PWRGD フラグが、監視対象の電源ツリーのシーケンスと電源ステータスを監視するために提供されています。

正確な 599mV ±1% のスレッショルド電圧と 24µA ±3% ヒステリシス電流により、立ち上がりおよび立ち下がり監視電圧をプログラム可能です。立ち上がりおよび立ち下がり遅延時間は、単一の抵抗を使用してグローバルにプログラムされます。また、SENSEx の立ち上がり電圧を追跡するためのタイム トゥ レギュレーション タイマが搭載されています。これらの機能に加えて、FAULT 検出ピンが組み込まれており、内部で生成されるフォルトを監視して、宇宙の電源シーケンス アプリケーションに対するシステム レベルの信頼性を向上させます。QML バリアント 5962R2320101VXC では、SMD (Standard Microcircuit Drawing) を利用できます。

TPS7H3014 は統合型、3V~14V、4 チャネル、放射線耐性保証の電源シーケンサです。複数のデバイスをデイジー チェーン構成で接続することにより、チャネル数を拡張できます。このデバイスは、アクティブ High (「ON」) 入力搭載の集積回路 (IC) 向けに、シーケンス アップ / ダウン制御信号を提供します。さらに、SEQ_DONE フラグと PWRGD フラグが、監視対象の電源ツリーのシーケンスと電源ステータスを監視するために提供されています。

正確な 599mV ±1% のスレッショルド電圧と 24µA ±3% ヒステリシス電流により、立ち上がりおよび立ち下がり監視電圧をプログラム可能です。立ち上がりおよび立ち下がり遅延時間は、単一の抵抗を使用してグローバルにプログラムされます。また、SENSEx の立ち上がり電圧を追跡するためのタイム トゥ レギュレーション タイマが搭載されています。これらの機能に加えて、FAULT 検出ピンが組み込まれており、内部で生成されるフォルトを監視して、宇宙の電源シーケンス アプリケーションに対するシステム レベルの信頼性を向上させます。QML バリアント 5962R2320101VXC では、SMD (Standard Microcircuit Drawing) を利用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7H3014-SP および TPS7H3014-SEP 耐放射線特性、14V、4 チャネル シーケンサ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025/10/21
* 放射線と信頼性レポート TPS7H3014-SP and TPS7H3014-SEP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report (Rev. B) 2026/07/29
* 放射線と信頼性レポート TPS7H3014-SEP Single-Event Effects (SEE) (Rev. A) PDF | HTML 2025/08/21
* 放射線と信頼性レポート TPS7H3014-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2025/07/21
* 放射線と信頼性レポート TPS7H3014-SEP Total Ionizing Dose (TID) 2025/07/16
* 放射線と信頼性レポート TPS7H3014-SEP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report 2025/07/16
* VID TPS7H3014-SEP VID TPS7H3014-SEP VID V62-25644 2025/10/27
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026/03/27
アプリケーション・ノート Reduce the Risk in Low-Earth Orbit Missions with Space Enhanced Plastic Products (Rev. A) PDF | HTML 2022/09/15
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019/05/21

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7H3014EVM — TPS7H3014-SEP 評価基板

TPS7H3014 評価基板 (EVM) は、単一の TPS7H3014-SEP シーケンサの動作を提示します。このボードは、追加の部品を実装するためのフットプリントを確保しており、デイジーチェーン シーケンスなど、カスタマイズ構成のテストに使用できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TPS7H3014-SP and TPS7H3014-SEP PSpice Transient Model

SNVMCF1.ZIP (72 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示

ビデオ