JAJSSV6 December 2025 ADS9324
PRODUCTION DATA
ADS9324 には、同時サンプリング可能な 16 ビット逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) が 16 チャネル組み込まれています。このデバイスには、合計 16 つのアナログ入力ペアがあります。ADC は、アナログ入力ペア AINnP - AINnM の電圧差をデジタル化します。図 7-1 は、各アナログ入力チャネルの簡略化した回路図を示しており、入力クランプ保護回路、選択可能なローパス フィルタ付き PGA、および高精度な 16 ビット SAR ADC を含みます。