JAJSUP4F March   2013  – May 2024 LMT86

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 精度特性
    6. 6.6 電気的特性
    7. 6.7 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 LMT86 の伝達関数
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 取り付けと熱伝導率
      2. 7.4.2 出力ノイズに関する検討事項
      3. 7.4.3 容量性負荷
      4. 7.4.4 出力電圧シフト
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 ADC への接続
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 シャットダウンによる消費電力の低減
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
  10. 9 電源に関する推奨事項
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 11.2 サポート・リソース
    3. 11.3 商標
    4. 11.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 11.5 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

特に記述のない限り、これらの仕様は +VDD = 2.2V〜5.5V に適用され ます。特に記述のない限り、最小値および最大値は TA = TJ = TMIN〜TMAX に適用されます。標準値は TA = TJ = 25℃に適用されます。
パラメータテスト条件最小値(1)標準値 (2)最大値 (1)単位
平均センサ ゲイン (出力伝達関数の勾配)-30℃と 90℃を使用してセンサの平均ゲインを計算-10.9mV/℃
負荷レギュレーション(3)ソース ≤ 50μA、(VDD - VOUT) ≥ 200mV-1-0.22mV
シンク ≤ 50μA、VOUT ≥ 200mV0.261mV
ライン レギュレーション(4)200μV/V
IS電源電流TA = 30℃〜150℃、(VDD - VOUT) ≥ 100mV5.48.1μA
TA = -50℃〜150℃、(VDD - VOUT) ≥ 100mV5.49μA
CL出力負荷容量1100pF
パワーオン時間(5)CL= 0pF〜1100pF0.71.9ms
出力駆動能力TA = TJ = 25℃-5050µA
制限値はテキサス・インスツルメンツの平均出検品質限界 (AOQL) で規定されています。
標準値は TJ = TA = 25℃であり、最も可能性の高いパラメータ基準値を表します。
ソース電流は LMT86 から流れます 。シンク電流は LMT86 に流れます。
ライン レギュレーション (DC) は、最低電源電圧での出力電圧から、最高電源電圧での出力電圧を減算することで計算されます。標準的な DC ライン レギュレーション仕様には、「出力電圧シフト」で説明されている出力電圧のシフトは含まれていません。
設計と特性評価により規定されています。