JAJSUP4F March 2013 – May 2024 LMT86
PRODUCTION DATA
図 6-1 温度誤差と温度との関係
図 6-3 電源電流と温度との関係
図 6-5 負荷レギュレーション、ソース電流
図 6-7 VOUT の変化とオーバーヘッド電圧との関係
図 6-9 出力電圧 対 電源電圧
図 6-2 最低動作温度と電源電圧との関係
図 6-4 電源電流と電源電圧との関係
図 6-6 負荷レギュレーション、シンク電流
図 6-8 電源ノイズ ゲインと周波数との関係
図 6-10 LMT86LPG の熱応答と一般的なリード付きサーミスタ (エアフロー 1.2m/s) との関係