JAJSUP8E February   1997  – July 2025 TLE2021AM , TLE2021B , TLE2021M-MIL , TLE2022AM-MIL , TLE2022BM , TLE2022M-MIL , TLE2024AM , TLE2024BM-MIL , TLE2024M

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 説明
  4. 3 製品比較表
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  損失定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  TLE2021xM の電気的特性、VCC = 5V
    5. 5.5  TLE2021M の動作特性、VCC = 5V
    6. 5.6  TLE2021xM の電気的特性、VCC = ±15V
    7. 5.7  TLE2021M の動作特性、VCC = ±15V
    8. 5.8  TLE2022xM の電気的特性、VCC = 5V
    9. 5.9  TLE2022M の動作特性、VCC = 5V
    10. 5.10 TLE2022xM の電気的特性、VCC = ±15V
    11. 5.11 TLE2022M の動作特性、VCC = ±15V
    12. 5.12 TLE2024xM の電気的特性、VCC = 5V
    13. 5.13 TLE2024M の動作特性、VCC = 5V
    14. 5.14 TLE2024xM の電気的特性、VCC = ±15V
    15. 5.15 TLE2024M の動作特性、VCC = ±15V
    16. 5.16 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 標準値
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 機能ブロック図
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 電圧フォロワ アプリケーション
      2. 8.1.2 入力オフセット電圧ヌル調整
      3. 8.1.3 マクロモデル情報
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

TLE2022M の動作特性、VCC = ±15V

指定された自由空気温度で、および VCC = ±15V (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 TA(1) 接尾辞M 単位
最小値 標準値 最大値
SR ユニティ ゲインでのスルーレート VO = 1V ~ 3V、図 6-1 を参照 25°C 0.45 0.65 V/μs
フルレンジ 0.4
Vn 等価入力ノイズ電圧 (図 6-2を参照) f = 10Hz 25°C 19 nV/ Hz
f = 1kHz 25°C 15
VN(PP) ピークツーピークの等価入力ノイズ電圧 f = 0.1Hz~1Hz 25°C 0.16 μV
f = 0.1Hz~10Hz 25°C 0.47
In 等価入力ノイズ電流 25°C 0.1 pA/ Hz
B1 ユニティ ゲイン帯域幅 図 6-3 を参照 25°C 2.8 MHz
φm ユニティ ゲインでの位相マージン 図 6-3 を参照 25°C 52°
フルレンジは -55℃~+125℃です。