JAJSV13C April   2024  – October 2025 CC3350 , CC3351

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 システム図
  6. 5 ピン構成および機能
    1. 5.1 ピン配置図
    2. 5.2 ピン属性
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  電気的特性
    5. 6.5  熱抵抗特性
    6. 6.6  WLAN のパフォーマンス:2.4GHz レシーバの特性
    7. 6.7  WLAN のパフォーマンス:2.4GHz トランスミッタ出力
    8. 6.8  WLAN のパフォーマンス:5GHz レシーバの特性
    9. 6.9  WLAN のパフォーマンス:5GHz トランスミッタ出力
    10. 6.10 BLE のパフォーマンス:レシーバの特性
    11. 6.11 BLE のパフォーマンス:トランスミッタ特性
    12. 6.12 消費電流:2.4GHz WLAN 静的モード
    13. 6.13 消費電流:5GHz WLAN 静的モード
    14. 6.14 消費電流:2.4GHz WLAN の使用事例
    15. 6.15 消費電流:5GHz WLAN の 使用事例
    16. 6.16 消費電流:Bluetooth Low Energy 静的モード
    17. 6.17 消費電流:Bluetooth Low Energy の使用事例
    18. 6.18 消費電流:デバイス モード
    19. 6.19 タイミングおよびスイッチング特性
      1. 6.19.1 電源シーケンス
      2. 6.19.2 クロック供給の仕様
        1. 6.19.2.1 内部生成の低速クロック
        2. 6.19.2.2 外部発振器を使用する低速クロック
          1. 6.19.2.2.1 外部低速クロックの要件
        3. 6.19.2.3 外部水晶振動子 (XTAL) を使用する高速クロック
          1. 6.19.2.3.1 外部高速クロックの XTAL 仕様
    20. 6.20 インターフェイスのタイミング特性
      1. 6.20.1 SDIO タイミング仕様
        1. 6.20.1.1 SDIO タイミング図 - デフォルト速度
        2. 6.20.1.2 SDIO タイミング パラメータ:デフォルト速度
        3. 6.20.1.3 SDIO タイミング図 - 高速
        4. 6.20.1.4 SDIO タイミング パラメータ:高速
      2. 6.20.2 SPI タイミング仕様
        1. 6.20.2.1 SPI タイミング図
        2. 6.20.2.2 SPI タイミング パラメータ
      3. 6.20.3 UART 4 線式インターフェイス
        1. 6.20.3.1 UART タイミング図
        2. 6.20.3.2 UART タイミング パラメータ
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 WLAN の機能
    2. 7.2 Bluetooth Low Energy 機能
  9. 8 アプリケーション、実装、およびレイアウト
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 製品の命名規則
    3. 9.3 ツールとソフトウェア
    4. 9.4 ドキュメントのサポート
    5. 9.5 サポート・リソース
    6. 9.6 商標
    7. 9.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 9.8 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン配置図

40 ピン WQFN パッケージのピン配列を 図 5-1 に示します。

CC3350 CC3351 CC3351 ピン配置図図 5-1 CC3351 ピン配置図