JAJSV14D September   2008  – August 2024 UCC25600

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 改訂履歴
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 ソフト スタート
      2. 7.3.2 過電流保護
      3. 7.3.3 ゲート ドライバ
      4. 7.3.4 過熱保護
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 バースト モード動作
      2. 7.4.2 VCC
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 動作原理
      2. 8.1.2 可変デッド タイム
      3. 8.1.3 発振器
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
  10. 9 電源に関する推奨事項
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 サポート・リソース
    2. 11.2 商標
    3. 11.3 静電気放電に関する注意事項
  13. 12用語集
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • 可変スイッチング周波数制御
  • 4% 精度のプログラマブル最小スイッチング周波数 (3% 精度で温度範囲:-20℃~105℃)
  • プログラマブルな最大スイッチング周波数
  • 最高効率を実現するプログラマブル デッド タイム
  • ソフトスタート時間をプログラム可能
  • 容易なオン/オフ制御
  • 過電流保護
  • 過熱保護
  • バイアス電圧の UVLO と過電圧保護
  • 0.4A のソース電流と 0.8A のシンク電流駆動機能を備えたゲート ドライバ内蔵
  • 動作温度範囲:-40℃~125℃
  • SOIC 8 ピン パッケージ