JAJSV14D September 2008 – August 2024 UCC25600
PRODUCTION DATA
図 5-1 D パッケージ 8 ピン SOIC 上面図| ピン | I/O | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| DT | 1 | I | このピンは、ハイサイドおよびローサイド スイッチ駆動信号のデッド タイムを設定します。抵抗をグランドに接続します。内蔵 2.25V 電圧リファレンスにより、抵抗を流れる電流によってデッド タイムが設定されます。このピンが誤ってグランドに短絡した場合の貫通電流を防止するため、最小デッドタイムは 120ns に設定されます。120ns 未満のデッド タイム設定では、自動的に 120ns のデッド タイムになります。 |
| GD1 | 8 | O | ハイサイドおよびローサイド スイッチ ゲート ドライバ。ゲート ドライバ トランスの 1 次側をこれら 2 つのピンに接続して、ハーフブリッジを駆動します。 |
| GD2 | 5 | ||
| GND | 6 | — | グランド |
| OC | 3 | I | 過電流保護ピン。このピンの電圧が 1V を上回ると、ゲート ドライバ信号はアクティブに Low にプルされます。電圧が 0.6V を下回ると、ゲート ドライバ信号はソフトスタートで回復します。OC ピンの電圧が 2V を超える場合、デバイスはオフにラッチされます。VCC を UVLO レベル未満にすると、過電流ラッチがオフにリセットされます。 |
| RT | 2 | I | このピンから流れ出る電流によって、ゲート ドライバ信号の周波数が設定されます。レギュレーションの目的でスイッチング周波数を制御するには、フォトカプラ コレクタをこのピンに接続します。抵抗をグランドと並列に接続して、ピンから流れ出す最小電流を設定し、最小スイッチング周波数を設定します。最大スイッチング周波数の制限を設定するには、フォトカプラ トランジスタと抵抗を直列に接続するだけです。この抵抗は、ピンから流れ出る最大電流を設定し、最大スイッチング周波数を制限します。 |
| SS | 4 | I | ソフト スタート ピン。このピンは、システムのソフトスタート時間を設定します。コンデンサをグランドに接続します。このピンを 1V 未満にすると、デバイスがディセーブルされ、オン / オフを簡単に制御できます。ソフトスタート機能は、バイアス電源 OV、UVLO、過電流保護、過熱保護など、すべてのフォルト条件の後にイネーブルになります。 |
| VCC | 7 | — | バイアス電源。このピンは、20V 未満の電源に接続します。ノイズを除去するために、1μF コンデンサをグランドと並列に接続します。 |