JAJSV18A July   2024  – December 2025 TCAN1473A-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  ESD 定格 - IEC 仕様
    4. 5.4  推奨動作条件
    5. 5.5  熱に関する情報
    6. 5.6  消費電力定格
    7. 5.7  電源特性
    8. 5.8  電気的特性
    9. 5.9  タイミング要件
    10. 5.10 スイッチング特性
    11. 5.11 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
      1. 7.1.1 信号改善
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 電源ピン
        1. 7.3.1.1 VSUP ピン
        2. 7.3.1.2 VCC ピン
        3. 7.3.1.3 VIO ピン
      2. 7.3.2 デジタル入力および出力
        1. 7.3.2.1 TXD ピン
        2. 7.3.2.2 RXD ピン
        3. 7.3.2.3 nFAULT ピン
        4. 7.3.2.4 EN ピン
        5. 7.3.2.5 nSTB ピン
        6. 7.3.2.6 INH_MASK ピン
      3. 7.3.3 GND
      4. 7.3.4 INH ピン
      5. 7.3.5 WAKE ピン
      6. 7.3.6 CAN バス ピン
      7. 7.3.7 フォルト
        1. 7.3.7.1 内部および外部のフォルト インジケータ
          1. 7.3.7.1.1 パワーアップ (PWRON フラグ)
          2. 7.3.7.1.2 ウェイクアップ要求 (WAKERQ フラグ)
          3. 7.3.7.1.3 低電圧フォルト
            1. 7.3.7.1.3.1 VSUP の低電圧
            2. 7.3.7.1.3.2 VCC の低電圧
            3. 7.3.7.1.3.3 VIO の低電圧
          4. 7.3.7.1.4 CAN バス フォルト (CBF フラグ)
          5. 7.3.7.1.5 TXD クランプ Low (TXDCLP フラグ)
          6. 7.3.7.1.6 TXD ドミナント状態タイムアウト (TXDDTO フラグ)
          7. 7.3.7.1.7 TXD から RXD への短絡フォルト (TXDRXD フラグ)
          8. 7.3.7.1.8 CAN バス ドミナント フォルト (CANDOM フラグ)
      8. 7.3.8 ローカル フォルト
        1. 7.3.8.1 TXD クランプ Low (TXDCLP)
        2. 7.3.8.2 TXD ドミナント タイムアウト (TXD DTO)
        3. 7.3.8.3 サーマル シャットダウン (TSD)
        4. 7.3.8.4 低電圧誤動作防止 (UVLO)
        5. 7.3.8.5 電源喪失
        6. 7.3.8.6 端子のフローティング
        7. 7.3.8.7 CAN バスの短絡電流制限
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 動作モードの説明
        1. 7.4.1.1 通常モード
        2. 7.4.1.2 サイレント モード
        3. 7.4.1.3 スタンバイ モード
        4. 7.4.1.4 スリープ移行モード
        5. 7.4.1.5 スリープ モード
          1. 7.4.1.5.1 ウェークアップ パターン (WUP) によるリモート ウェーク リクエスト
          2. 7.4.1.5.2 WAKE 入力端子によるローカル ウェークアップ (LWU)
      2. 7.4.2 CAN トランシーバ
        1. 7.4.2.1 CAN トランシーバの動作
          1. 7.4.2.1.1 CAN トランシーバのモード
            1. 7.4.2.1.1.1 CAN オフ モード
            2. 7.4.2.1.1.2 CAN 自律:非アクティブおよびアクティブ
            3. 7.4.2.1.1.3 CAN がアクティブ
          2. 7.4.2.1.2 ドライバおよびレシーバ機能表
          3. 7.4.2.1.3 CAN バスの状態
  9. 8 アプリケーション情報に関する免責事項
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 代表的なアプリケーション
      2. 8.1.2 設計要件
        1. 8.1.2.1 バスの負荷、長さ、ノード数
      3. 8.1.3 詳細な設計手順
        1. 8.1.3.1 CAN の終端
      4. 8.1.4 アプリケーション曲線
    2. 8.2 電源に関する推奨事項
    3. 8.3 レイアウト
      1. 8.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.3.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

信号改善

TCAN1473A-Q1信号リンギングを最小限に抑えることで複雑なスター トポロジで達成可能な最大データ レートを向上させる信号改善機能 (SIC) が含まれています。信号のリンギングは、複雑な CAN ネットワーク内のさまざまなポイントでのインピーダンスの不整合に起因する反射の結果です。

図 7-1に、スター ネットワークの例を示します。

TCAN1473A-Q1 CAN ネットワーク:スター トポロジ図 7-1 CAN ネットワーク:スター トポロジ

トランスミッタによって駆動される場合、リセッシブからドミナントへの信号のエッジは、通常はクリーンです。CAN トランシーバのトランスミッタ出力インピーダンスは RID(dom) であり、ネットワーク特性インピーダンスと一致しています。通常の CAN FD トランシーバの場合、ドミナントからリセッシブへのエッジの時に、ドライバの出力インピーダンスが約 60kΩ になることで反射された信号によるインピーダンスのミスマッチを引き起こし、リンギングが発生します。TCAN1473A-Q1は、TX ベースの信号改善機能 (SIC) によってこの問題を解決します。TCAN1473A-Q1 は、反射を最小限に抑えるため、少なくても tSIC_END までバスを強くリセッシブに駆動し続け、サンプリング ポイントではリセッシブ ビットがクリーンになります。このアクティブ リセッシブ位相では、トランスミッタの出力インピーダンスが低くなります (RDIFF_ACT_REC)。このフェーズの後、デバイスはパッシブなリセッシブフェーズに移行し、ドライバはハイ インピーダンス状態になります。この現象については、図 7-2を使用して説明します。詳細については、sicSIC を活用して CAN-FD トランシーバの真の可能性を引き出す方法を解説したホワイト ペーパーをご覧ください。

TCAN1473A-Q1 TX ベースの信号改善機能図 7-2 TX ベースの信号改善機能