JAJSV18A July 2024 – December 2025 TCAN1473A-Q1
PRODUCTION DATA
スタンバイ モードは、ドライバとレシーバがディセーブルされ、消費電流が低減される低消費電力モードです。ただし、INH 端子がオンになっているため、これはデバイスの最小消費電力モードではありません。これにより、システムの他の部分は通常動作を再開できます。
スタンバイ モード中は、RXD 端子が low になっていることにより、ウェークアップ要求 (WAKERQ) が通知されます。本デバイスが通常モードに復帰した後、ウェークアップ ソースは nFAULT ピンによって識別されます。
スタンバイ モードでは、スリープ ウェーク エラー (SWE) タイマと呼ばれるフェイルセーフ タイマがイネーブルされます。タイマでは、期限切れになる前にトランシーバを通常モードに設定することで、追加の保護層が追加されます。この機能は、プロセッサが適切に起動せず、デバイスを通常モードに移行できなかった場合、tINACTIVE の後に TCAN1473A-Q1 が最小消費電力モードであるスリープ モードに強制的に遷移させます。