JAJSV25J June   1997  – July 2024 SN54AHC273 , SN74AHC273

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  タイミング要件、VCC = 3.3V ± 0.3V
    7. 5.7  タイミング要件、VCC = 5 V ± 0.5 V
    8. 5.8  スイッチング特性、VCC = 3.3 V ± 0.3 V
    9. 5.9  スイッチング特性、VCC = 5 V ± 0.5 V
    10. 5.10 ノイズ特性
    11. 5.11 動作特性
    12. 5.12 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連リンク
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータテスト条件VCCTA = 25℃SN54AHC273SN74AHC273単位
最小値代表値最大値最小値最大値最小値最大値
VOHIOH = -50 µA2 V1.91.91.9V
3 V2.92.92.9
4.5 V4.44.44.4
IOH = -4 mA3 V2.582.482.48
IOH = -8 mA4.5 V3.943.83.8
VOLIOL = 50 µA2 V0.10.10.1V
3 V0.10.10.1
4.5 V0.10.10.1
IOL = 4 mA3 V0.360.50.44
IOL = 8 mA4.5 V0.360.50.44
IIVI = 5.5 V または GND0~5.5 V±0.1±1(1)±1µA
ICCVI = VCC または GNDIO = 05.5 V44040µA
CiVI = VCC または GND5 V2.51010pF
MIL-PRF-38535 に準拠した製品では、このパラメータについては、VCC = 0V で出荷時のテストは行っていません。