JAJSV25J June 1997 – July 2024 SN54AHC273 , SN74AHC273
PRODUCTION DATA
これらのデバイスはポジティブ エッジ トリガ
D タイプ フリップ フロップで、ダイレクト クリア (CLR) 入力を備えています。
データ (D) 入力のデータがセットアップ時間の要件と合致していれば、クロック パルス (CLK) の立ち上がりエッジでデータが Q 出力へ転送されます。クロックのトリガは、特定の電圧レベルで発生し、正方向パルスの遷移時間とは直接関係しません。CLK が HIGH レベルまたは LOW レベルのとき、 D 入力は出力に影響を与えません。
| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
|---|---|---|---|
| SNx4AHC273 | N (PDIP、20) | 24.33mm × 9.4mm | 25.40mm × 6.35mm |
| DB (SSOP、20) | 7.2mm × 7.8mm | 7.50mm × 5.30mm | |
| NS (SOP、20) | 12.60mm × 7.8mm | 12.6mm × 5.30mm | |
| PW (TSSOP、20) | 6.50mm × 6.4mm | 6.50mm × 4.40mm | |
| DGV (TVSOP、20) | 5.00mm × 6.4mm | 5.00mm × 4.40mm | |
| DW (SOIC、20) | 12.80mm × 10.3mm | 12.8mm × 7.5mm |
概略回路図