JAJSV31E August 1995 – April 2025 SN74ACT32
PRODUCTION DATA
| SN74ACT32 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 最大値 | |||
| VCC | 電源電圧 | 4.5 | 5.5 | V |
| VIH | High レベル入力電圧 | 2 | V | |
| VIL | Low レベル入力電圧 | 0.8 | V | |
| VI | 入力電圧 | 0 | VCC | V |
| VO | 出力電圧 | 0 | VCC | V |
| IOH | High レベル出力電流 | -24 | mA | |
| IOL | Low レベル出力電流 | 24 | mA | |
| Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート | 8 | ns/V | |
| TA | 自由空気での動作温度 | -40 | 85 | ℃ |