JAJSV31E August 1995 – April 2025 SN74ACT32
PRODUCTION DATA
図 3-1 D、DB、N、NS、PW パッケージ、| ピン | 種類(1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | SN74ACT32 | ||
| BQA、D、DB、DGV、N、NS、PW、RGY、BQA | |||
| 1A |
1 |
I | 1A 入力 |
| 1B |
2 |
I | 1B 入力 |
| 1Y |
3 |
O | 1Y 出力 |
| 2A |
4 |
I | 2A 入力 |
| 2B |
5 |
I | 2B 入力 |
| 2Y |
6 |
O | 2Y 出力 |
| 3A |
9 |
I | 3A 入力 |
| 3B |
10 |
I | 3B 入力 |
| 3Y |
8 |
O | 3Y 出力 |
| 4A | 12 | I | 4A 入力 |
| 4B | 13 | I | 4B 入力 |
| 4Y | 11 | O | 4Y 出力 |
| GND | 7 | — | グランド ピン |
| NC | — | — | 非接続 |
| VCC | 14 | — | パワー ピン |
| サーマル パッド(2) | — | サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください。 | |