JAJSVB7A September 2024 – July 2025 TPLD801-Q1
PRODUCTION DATA
本デバイスの内部発振器を使用する場合、次の 2 つの構成設定が利用できます。
| 周波数のオプション | 最小値 | 標準値 | 最大値 |
|---|---|---|---|
| FREQ0 | 23.75 kHz | 25 kHz | 26.25 kHz |
| FREQ1 | 1.9 MHz | 2 MHz | 2.1 MHz |
| EXT | - | - | - |
| 事前分周器のオプション | 大きさ |
|---|---|
| P0 | 1 |
| P1 | 2 |
| P2 | 4 |
| P3 | 8 |
| 出力分周器オプション | 大きさ |
|---|---|
| OD0 | 1 |
| OD1 | 2 |
| OD2 | 3 |
| OD3 | 4 |
| OD4 | 8 |
| OD5 | 12 |
| OD6 | 24 |
| OD7 | 64 |