JAJSVB7A September 2024 – July 2025 TPLD801-Q1
PRODUCTION DATA
動作特性
拡張温度範囲:-40℃ ~ 125℃
広い電源電圧範囲:1.65V ~ 5.5V
車載アプリケーション認定済み
マクロセルを構成可能
2 ビット、3 ビット、および 4 ビットのルックアップ テーブル
D タイプ フリップ フロップおよびラッチ、リセット / セット オプションありとなし
8 ビットのパイプ遅延
カウンタと遅延ジェネレータ
グリッチ除去フィルタまたはエッジ検出器をプログラム可能
発振器
柔軟なデジタル I/O 機能
すべてのデジタル信号を任意の GPIO に配線可能
デジタル入力モード:デジタル入力、シュミット トリガあり / なし、低電圧デジタル入力
デジタル出力モード:プッシュプル、オープン ドレイン NMOS、トライステート
開発ツール
InterConnect Studio
TPLD801-Q1 評価基板
TPLD プログラミング基板