JAJSVH3C September   2023  – December 2025 UCG28824 , UCG28826 , UCG28828

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 ピンの詳細説明
      1. 7.3.1  HV - 高電圧入力
      2. 7.3.2  SW - スイッチ ノード
      3. 7.3.3  GND - グランド帰還
      4. 7.3.4  FLT - 外部過熱フォルト
      5. 7.3.5  FB ­­– フィードバック
      6. 7.3.6  TR - 巻線比
      7. 7.3.7  IPK - ピーク電流とディザリング
      8. 7.3.8  FCL - 周波数クランプとフォルト応答
      9. 7.3.9  CDX-CCM、駆動強度、X コンデンサ放電
      10. 7.3.10 VCC 入力バイアス
    4. 7.4 機能説明
      1. 7.4.1  自己バイアスと補助なしセンシング
      2. 7.4.2  制御規則
        1. 7.4.2.1 バレー スイッチング
        2. 7.4.2.2 周波数フォールドバック
        3. 7.4.2.3 バースト モード
        4. 7.4.2.4 連続導通モード(CCM)
      3. 7.4.3  GaN HEMT スイッチング能力
      4. 7.4.4  ソフトスタート
      5. 7.4.5  周波数クランプ
      6. 7.4.6  周波数ディザリング
      7. 7.4.7  スルー レート制御
      8. 7.4.8  インバータのピーク電力能力
      9. 7.4.9  X コンデンサの放電
      10. 7.4.10 フォルト保護
        1. 7.4.10.1 ブラウンアウト保護
        2. 7.4.10.2 短絡保護
        3. 7.4.10.3 出力過電圧保護
        4. 7.4.10.4 過電力保護 (OPP、LPS)
        5. 7.4.10.5 過熱保護
        6. 7.4.10.6 オープン FB 保護
        7. 7.4.10.7 保護のエラー コード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 入力バルク コンデンサ
        2. 8.2.2.2 変圧器の 1 次側インダクタンスと巻線比
        3. 8.2.2.3 出力コンデンサ
        4. 8.2.2.4 選択抵抗
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

周波数フォールドバック

6 番目のバレーで動作している間に出力電力が低下し、FB ピンの電圧が VTHFF を下回ると、コンバータは周波数フォールドバック モードに遷移して、バレー スイッチングを中止します。ピーク電流スレッショルドは IPK、MIN にクランプされ、コンバータは FB ピンの電圧に応じて、6 番目のバレー後の高いバレーで動作します。これにより、目標のバレー数が増加すると、スイッチング周波数が 25kHz に低下して 25kHz でクランプされるまで、スイッチング周波数はさらに低下します。最小スイッチング周波数は 25kHz にクランプされており、可聴ノイズを防止します。合計スイッチング サイクル時間は 40µs です。出力電力をさらに低減すると、コンバータをバースト モードに移行して、周期的なスイッチングによる不要なスイッチング損失を低減し、非常に小さいスタンバイ消費電力を実現できます。