JAJSVH3C September   2023  – December 2025 UCG28824 , UCG28826 , UCG28828

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 ピンの詳細説明
      1. 7.3.1  HV - 高電圧入力
      2. 7.3.2  SW - スイッチ ノード
      3. 7.3.3  GND - グランド帰還
      4. 7.3.4  FLT - 外部過熱フォルト
      5. 7.3.5  FB ­­– フィードバック
      6. 7.3.6  TR - 巻線比
      7. 7.3.7  IPK - ピーク電流とディザリング
      8. 7.3.8  FCL - 周波数クランプとフォルト応答
      9. 7.3.9  CDX-CCM、駆動強度、X コンデンサ放電
      10. 7.3.10 VCC 入力バイアス
    4. 7.4 機能説明
      1. 7.4.1  自己バイアスと補助なしセンシング
      2. 7.4.2  制御規則
        1. 7.4.2.1 バレー スイッチング
        2. 7.4.2.2 周波数フォールドバック
        3. 7.4.2.3 バースト モード
        4. 7.4.2.4 連続導通モード(CCM)
      3. 7.4.3  GaN HEMT スイッチング能力
      4. 7.4.4  ソフトスタート
      5. 7.4.5  周波数クランプ
      6. 7.4.6  周波数ディザリング
      7. 7.4.7  スルー レート制御
      8. 7.4.8  インバータのピーク電力能力
      9. 7.4.9  X コンデンサの放電
      10. 7.4.10 フォルト保護
        1. 7.4.10.1 ブラウンアウト保護
        2. 7.4.10.2 短絡保護
        3. 7.4.10.3 出力過電圧保護
        4. 7.4.10.4 過電力保護 (OPP、LPS)
        5. 7.4.10.5 過熱保護
        6. 7.4.10.6 オープン FB 保護
        7. 7.4.10.7 保護のエラー コード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 入力バルク コンデンサ
        2. 8.2.2.2 変圧器の 1 次側インダクタンスと巻線比
        3. 8.2.2.3 出力コンデンサ
        4. 8.2.2.4 選択抵抗
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

FLT - 外部過熱フォルト

デバイス外部の電源上の重要なポイントの温度を監視するために、このピンと GND の間に負の温度係数 (NTC) 抵抗を接続し、過熱保護をトリガして部品の損傷を防止します。このデバイスは、75µA の電流を NTC に供給します。検出温度の上昇に伴って NTC 抵抗が減少すると、FLT ピンの電圧が 0.6V 未満に低下したとき、外部過熱フォルトがトリガされます。過熱保護の詳細については、セクション 7.4.10.5 を参照してください。FLT ピンを Low にプルすると、外部ディスクリート回路を使用して実装されたフォルトがトリガされます。FLT ピン以外にも、デバイスは内部過熱保護機能も備えており、デバイスが許容される最大接合部温度を超えないようにします。