JAJSVI5A October 2024 – March 2025 DRV8376
PRODUCTION DATA
| デバイス | パッケージ | インターフェイス |
|---|---|---|
| DRV8376S | 28 ピン VQFN (6x5mm) | SPI |
| DRV8376H | ハードウェア |
| パラメータ | DRV8376S (SPI バリアント) | DRV8376H (ハードウェア バリアント) |
|---|---|---|
| PWM モード設定 | PWM_MODE (4 つの設定) | MODE_SR ピン (4 つの設定) |
| スルーレートの設定 | SLEW_RATE (4 つの設定) | SLEW ピン (4 つの設定) |
| CSA ゲイン設定 | CSA_GAIN (4 つの設定) | GAIN ピン (4 つの設定) |
| SDO ピン構成:モード、電圧 | SDO_ODEN (2 つの設定)、SDO_VSEL (2 つの設定)、SDO_MD (2 つの設定) | |
| 電流制限構成:モード、nFAULT 通知、ブランキング時間、100% デューティ PWM 周波数 | ILIM FLT_MODE (2 つの設定)、ILIM_MODE (2 つの設定)、ILIM_BLANK_SEL (4 つの設定)、PWM_100_FREQ_SEL (4 つの設定) | nFAULT 時の電流制限通知は有効化、コースト モードは固定、スルーレート 50 の場合は 5.5μs に設定、その他すべてのスルーレートの場合は 1.8μs に設定、100% デューティ入力 PWM サイクルは 20kHz に固定 |
| 過電圧保護モード | OVP_MODE (2 つの設定)、OVP_SEL (2 つの設定) | 過電圧保護は無効化 |
| OCP の構成:モード、レベル、グリッチ除去 | OCP_MODE (4 つの設定)、OCP_LVL (2 つの設定)、OCP_DEG (4 つの設定)、OCP_RETRY (2 つの設定) | 自動リトライ モードで有効化、レベルは 4.5A に固定、グリッチ除去時間は 1.25μs、リトライ時間は 5 ms |
| アクティブ消磁:有効、コンパレータのスレッショルド、コンパレータのマスク時間、フォルト時の動作 | EN_ASR (2 つの設定)、EN_AAR (2 つの設定)、AD_COMP_TH (2 つの設定) | MODE_SR (2 つの設定)、アクティブ消磁コンパレータ スレッショルドは 100mA に設定、スルーレートが 50V/μs の場合はコンパレータのマスク時間は 5.5μs 、その他すべてのスルーレートの場合は 1.8μs に設定。ADMAG_TMARGIN は 1.6μs に設定、OCP 中はアクティブ消磁が無効化。 |
| 過熱警告 | OTW_MODE (2 つの設定) | nFAULT で通知 |