JAJSVI5A October 2024 – March 2025 DRV8376
PRODUCTION DATA
デバイスのダイ温度がサーマル シャットダウン制限のトリップ ポイント (TTSD) を上回ると、すべての FET が無効化され、チャージ ポンプがシャットダウンされ、nFAULT ピンが Low になります。さらに、OT ステータス (OT_STS) レジスタの FAULT ビットと OTSD ビット、およびステータス レジスタ (DEV_STS) の OTF ビットが設定されます。過熱状態が解消されると、通常動作が再開されます (ゲート ドライバの動作が再開され、nFAULT ピンが解放される)。OTSD ビットが High にラッチされたままになっている場合は、CLR_FLT ビットまたは nSLEEP リセット パルス (tRST) のいずれかによってクリア フォルト コマンドが実行されるまで、過熱状態が発生していたことを示しています。この保護機能をディセーブルにすることはできません。