JAJSVI6D October 2024 – November 2025 CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1
PRODMIX
| 2.4GHz、VDDS= 3.3V、DC/DC イネーブル、温度= 25°C (LP-EM-CC2745R10-Q1 で測定) | |||
|---|---|---|---|
| txPowerTable インデックス | TX 電力設定 [dBm] (SmartRF Studio) | 標準的な出力電力 [dBm] | 標準消費電流 [mA] |
|
1 |
10 |
10 |
24.5 |
|
2 |
9 |
9 |
22.3 |
|
3 |
8 |
7.9 |
20.3 |
|
4 |
7.5 |
7.3 |
19.5 |
|
5 |
7 |
6.8 |
18.8 |
|
6 |
6.5 |
6.25 |
18 |
|
7 |
6 |
5.9 |
17.7 |
|
8 |
5.5 |
5.4 |
17.2 |
|
9 |
5 |
4.9 |
10.8 |
|
10 |
4.5 |
4.6 |
10 |
|
11 |
4 |
4.1 |
9.7 |
|
12 |
3.5 |
3.6 |
9.3 |
|
13 |
3 |
3.2 |
9.0 |
|
14 |
2.5 |
2.6 |
8.7 |
|
15 |
2 |
2.1 |
8.7 |
|
16 |
1.5 |
1.7 |
8.5 |
|
17 |
1 |
1.1 |
8.2 |
|
18 |
0.5 |
0.65 |
8.0 |
|
19 |
0 |
0.1 |
7.7 |
|
20 |
-4 |
-3.9 |
5.8 |
|
21 |
-8 |
-7.9 |
5.3 |
|
22 |
-12 |
-11.8 |
5.0 |
|
23 |
-16 |
-15.9 |
4.8 |
|
24 |
-20 |
-20 |
4.7 |
| 2.4GHz、VDDS = 3.3V、DC/DC イネーブル、温度 = 25℃ (LP-EM-CC2755P10 で測定) | |||
|---|---|---|---|
| txPowerTable インデックス | TX 電力設定 [dBm] (SmartRF Studio) | 標準的な出力電力 [dBm] | 標準消費電流 [mA] |
| 1 | 20 | 19.8 | 132 |
| 2 | 19 | 18.8 | 110 |
| 3 | 18 | 18.2 | 101 |
| 4 | 17 | 17.2 | 89 |
| 5 | 16 | 16 | 75 |
| 6 | 15 | 15.2 | 71 |
| 7 | 14 | 14.1 | 62 |
| 8 | 13 | 13 | 56 |
| 9 | 12 | 12.4 | 52 |
| 10 | 11 | 10.9 | 34 |
| 11 | 10 | 9.9 | 28.2 |
| 12 | 9 | 8.9 | 25.3 |
| 13 | 8 | 8 | 23.5 |
| 14 | 7 | 6.9 | 21.6 |
| 15 | 6 | 5.9 | 20 |
| 16 | 5 | 4.9 | 18.6 |
| 17 | 4 | 4.2 | 10 |
| 18 | 3 | 3.4 | 9.7 |
| 19 | 2 | 2.4 | 9.1 |
| 20 | 2 | 1.4 | 9.0 |
| 21 | 0 | 0.5 | 8.6 |
| 22 | -4 | -3.6 | 6.4 |
| 23 | -8 | -7.3 | 6.2 |
| 24 | -12 | -11.5 | 5.6 |
| 25 | -16 | -15.2 | 5.5 |
| 26 | -20 | -19.3 | 5.2 |