JAJSVI6D October 2024 – November 2025 CC2744R7-Q1 , CC2745P10-Q1 , CC2745R10-Q1 , CC2745R7-Q1
PRODMIX
CC27xx デバイスは、2xUART、2xSPI、1xI2C、1xCAN-FD、および 1xI2S シリアル ペリフェラルを備えています。
UART モジュールは、汎用非同期レシーバおよびトランスミッタ機能を実装しています。これらのデバイスは、最大 3Mbps の柔軟なボーレート生成と IRDA SIR 動作モードをサポートしています。
SPI モジュールは SPI コントローラと 12MHz までのペリフェラルをサポートし、位相と極性を構成できます。
I2C モジュールは、I2C 規格と互換性のあるデバイスと通信します。I2C インターフェイスは 100kHz と 400kHz での動作を処理でき、コントローラとターゲットの両方として機能します。
CAN-FD モジュールは、Classic CAN (1Mbps) および CAN-FD (CAN Flexible Data) (最大 5Mbps) モードをサポートするデバイスと通信します。CAN-FD は、より高速なデータ速度、より大きなデータ容量 (CAN フレームごとに最大 64B のペイロード サイズ)、異なるデータ レートとより長いまたはより短いメッセージ間の動的切り替えをサポートするため、従来の CAN と比較してシステム動作上のいくつかの利点があります。
I2S インターフェイスは、デジタル オーディオを処理し、パルス密度変調マイクロフォン (PDM) とのインターフェイスにも使用できます。
I/O コントローラ (IOC) はデジタル I/O ピンを制御し、マルチプレクサ回路を内蔵しているため、DIO 経由で一連のペリフェラルを I/O ピンに柔軟に割り当てることができます。すべてのデジタル I/O は割り込みおよびウェークアップ対応で、プログラム可能なプルアップおよびプルダウン機能を備えており、負または正のエッジで割り込みを生成できます (構成可能)。出力として構成した場合、ピンはプッシュプル、オープン ドレイン、またはオープン ソースのいずれかとして機能できます。
いくつかの GPIO は高駆動機能を備えており、RHA (6mm × 6mm) ピン配置、0.5mm ピッチ (上面図) に太字で示されています。
VDDIO 分割レール I/O 電源により、メイン VDD 電源レールとは異なる I/O 電源レールを使用できます。これにより、アプリケーションはメイン VDD 電源レベルとは異なる電圧レベルで他のシステム部品と接続できます。VDDIO および VDDS 電源から供給される GPIO は、RHA (6mm × 6mm) ピン配置、0.5mm ピッチ (上面図) にそれぞれオレンジ色または青色で記載されています。VDDS および VDDIO ピンに供給される電圧レールは、互いに独立して、任意の順序で上昇および下降できます。また、電源が供給されない VDDS 電源と VDDIO 電源の組み合わせは無制限にサポートできます。これにより、システム レベルの電源設計が簡素化され、VDDIO および VDDS ピンでこれらの電源の有効性またはランプアップ / ダウン シーケンスを制御する必要がありません。
詳細については、『CC27xx SimpleLink™ ワイヤレス マイコン テクニカル リファレンス マニュアル』を参照してください。