JAJSVM5E August 2004 – December 2024 OPA2830
PRODUCTION DATA
OPA2830 は、デュアル、低消費電力、単一電源、広帯域、電圧帰還型アンプであり、3V または 5V の単一電源で動作するよう設計されています。このデバイスは、±5V または +10V 電源での動作もサポートしています。入力範囲は、負の電源よりも下から始まり、正の電源の 1.8V 内側までとなっています。相補的共通エミッタ出力を使用することにより、150Ω を駆動して、どちらの電源からも 25mV 以内の出力スイングが得られます。また、大きい出力駆動電流 (±75mA) と、小さい差動ゲインおよび位相誤差により、このデバイスは単一電源の消費者向けビデオ製品に最適です。
大きいゲイン帯域幅積 (100MHz) とスルーレート (500V/μs) により低歪み動作を実現しているため、OPA2830 は 3V および 5V CMOS ADC への優れた入力バッファ段となります。他の低消費電力、単電源のアンプとは異なり、信号振幅が小さくなるにつれて歪み性能は向上します。入力電圧ノイズが 9.2nV/√Hz と低いため、広いダイナミック レンジでの動作に対応できます。
OPA2830 は業界標準の SO-8 パッケージで供給されます。OPA2830 は 小型の VSSOP-8 パッケージでも供給されます。固定ゲインおよびライン ドライバ アプリケーションについては、OPA2832 をご検討ください。
DC 結合、3V ADC ドライバ