JAJSVQ9A September 2024 – March 2025 DRV81620-Q1
PRODUCTION DATA
コマンドのデコードは、nSCS の立ち下がりエッジの後、最初の 16 SCLK パルスの後で、8 つの SCLK 信号のちょうど倍数 (1、2、3、...) が検出されたときのみ実行されます。送信に障害が発生した場合、送信エラービット (TER) がセットされ、コマンドは無視されます。
シフトレジスタのデータは、アドレス指定されたレジスタに転送されます。