JAJSVQ9A September 2024 – March 2025 DRV81620-Q1
PRODUCTION DATA
EN_OLON ビットを特定チャネルに設定すると、そのチャネルについて内部マルチプレクサが通電時の開放負荷を確認します。TI は診断をアクティブにする前に、チャネルを少なくとも tONの間オンにすることを推奨します。一定時間 tOLONSETの経過後、選択されたチャネルに対応する OLONx ビットが利用可能になります。OLONx レジスタ内のその他のビットはすべてデフォルト値 (0b) に設定されます。これらのビットは、レジスタが読み取られるたびに更新されます。
チャネルが選択されると、それに対応する OLONx ビットの内容が標準診断 (OLON ビット) にも表示されます。複数のレジスタ読み出しが連続して行われる場合でも、マイコンからの各読み出し要求ごとにレジスタの内容は更新されます。