JAJSVX6 September 2024 LM3645
PRODUCTION DATA
各故障には出力イネーブル制御 (Dx_EN ビット) との特定の相互作用動作があります。一部の故障は本質的にグローバルで、それ以外は特定の出力または機能に固有の故障です。
| フォルト | Dx_EN クリア? | VM_EN クリア? |
|---|---|---|
| FTO1 | D1_EN | クリアなし |
| FTO2 | D2_EN | クリアなし |
| FTO3 | D3_EN | クリアなし |
| FTO4 | D4_EN | クリアなし |
| ICL | クリアなし | クリアなし |
| TX | クリアなし | クリアなし |
| LED1_Short | D1_EN | クリアなし |
| LED2_Short | D2_EN | クリアなし |
| LED3_Short | D3_EN | クリアなし |
| LED4_Short | D4_EN | クリアなし |
| IVFM_TRIP | クリアなし | クリアなし |
| OUT_SHORT | すべての Dx_EN | あり |
| OVP | すべての Dx_EN | あり |
| UVLO | すべての Dx_EN | あり |
| TSD | すべての Dx_EN | あり |
| TSB | シャットダウンモードでは、すべての Dx_EN | シャットダウンモードに割り当てられている場合、あり |
| NTC1_TRIP | シャットダウンモードの場合、NTC1 は Dx_EN 割り当て | クリアなし |
| NTC2_TRIP | シャットダウンモードの場合、NTC2 は Dx_EN 割り当て | クリアなし |
| NTC1_OPEN | NTC1 が Dx_EN を割り当てられている場合、クリア | クリアなし |
| NTC2_OPEN | NTC2 が Dx_EN を割り当てられている場合、クリア | クリアなし |
| NTC1_SHORT | NTC1 が Dx_EN を割り当てられている場合、クリア | クリアなし |
| NTC2_SHORT | NTC2 が Dx_EN を割り当てられている場合、クリア | クリアなし |