JAJSVX6 September   2024 LM3645

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 スイッチング特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 パワーアンプの同期 (TORCH/TX)
      2. 6.3.2 入力電圧フラッシュモニタ (IVFM)
      3. 6.3.3 故障/保護
        1. 6.3.3.1  故障動作
        2. 6.3.3.2  フラッシュタイムアウト
        3. 6.3.3.3  過電圧保護 (OVP)
        4. 6.3.3.4  電流制限
        5. 6.3.3.5  NTC サーミスタ入入力/出力 (TEMP1、TEMP2)
        6. 6.3.3.6  サーマルスケールバック
        7. 6.3.3.7  サーマル シャットダウン (TSD)
        8. 6.3.3.8  低電圧誤動作防止 (UVLO)
        9. 6.3.3.9  LED および/または VOUT の短絡故障
        10. 6.3.3.10 故障動作表
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 フラッシュモード
      2. 6.4.2 トーチモード
      3. 6.4.3 IR モード
      4. 6.4.4 電圧モード
      5. 6.4.5 モード遷移
      6. 6.4.6 昇圧動作
        1. 6.4.6.1 スタートアップ (デバイスを有効化)
        2. 6.4.6.2 パスモード
        3. 6.4.6.3 出力電圧レギュレーション
    5. 6.5 プログラミングと制御
      1. 6.5.1 Dx_EN ビット
      2. 6.5.2 STR1 と STR2 の使用
      3. 6.5.3 TOR/TX の使用
      4. 6.5.4 制御状態図
      5. 6.5.5 I2C 互換インターフェイス
        1. 6.5.5.1 データの有効性
        2. 6.5.5.2 START 条件と STOP 条件
        3. 6.5.5.3 データの転送
        4. 6.5.5.4 I2C 互換チップアドレス
    6. 6.6 レジスタの説明
      1. 6.6.1 MainReg レジスタ
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 出力制御の例
        1. 7.2.2.1 スタンバイ状態で開始する Strobe1 トリガ付き 4 チャネルフラッシュ
        2. 7.2.2.2 I2C トーチで開始する Strobe1 トリガ付き 4 チャネルフラッシュ
        3. 7.2.2.3 混在モードの機能
        4. 7.2.2.4 電圧モードのみ
        5. 7.2.2.5 アドバンスト IR を使用する電圧モード
      3. 7.2.3 詳細な設計手順
        1. 7.2.3.1 スナバ要件
        2. 7.2.3.2 出力コンデンサの選択
        3. 7.2.3.3 入力コンデンサの選択
        4. 7.2.3.4 インダクタの選択
      4. 7.2.4 アプリケーション曲線
  9. 8 電源に関する推奨事項
  10. 9 レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
    2. 9.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

トーチモード

トーチモードでは、LED 電流ソース (LED1/2/3/4) が 0.525mA から 360mA までの 256 のターゲット電流レベルを供給します。トーチ電流は Dx トーチ輝度レジスタを介して調整されます。トーチモードは、イネーブルレジスタ (Dx_MODE、ビットを「10」に設定) により、またはピンがイネーブル (制御レジスタ 2) でトーチモードに設定されている場合に TORCH/TX ピンを HIGH にプルすることにより、有効になります。TORCH シーケンスが有効になると、アクティブ電流ソース (LED1/2/3/4) は、プログラムされた電流に達するまですべての電流ステップを経過することにより、プログラムされたトーチ電流まで上昇します。電流が上昇する速度は Torch_Ramp レジスタで選択した値によって決まります。

トーチモードはフラッシュタイムアウトや TX 割り込みイベントの影響を受けません。