JAJSVX6 September   2024 LM3645

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7. 5.7 スイッチング特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 パワーアンプの同期 (TORCH/TX)
      2. 6.3.2 入力電圧フラッシュモニタ (IVFM)
      3. 6.3.3 故障/保護
        1. 6.3.3.1  故障動作
        2. 6.3.3.2  フラッシュタイムアウト
        3. 6.3.3.3  過電圧保護 (OVP)
        4. 6.3.3.4  電流制限
        5. 6.3.3.5  NTC サーミスタ入入力/出力 (TEMP1、TEMP2)
        6. 6.3.3.6  サーマルスケールバック
        7. 6.3.3.7  サーマル シャットダウン (TSD)
        8. 6.3.3.8  低電圧誤動作防止 (UVLO)
        9. 6.3.3.9  LED および/または VOUT の短絡故障
        10. 6.3.3.10 故障動作表
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 フラッシュモード
      2. 6.4.2 トーチモード
      3. 6.4.3 IR モード
      4. 6.4.4 電圧モード
      5. 6.4.5 モード遷移
      6. 6.4.6 昇圧動作
        1. 6.4.6.1 スタートアップ (デバイスを有効化)
        2. 6.4.6.2 パスモード
        3. 6.4.6.3 出力電圧レギュレーション
    5. 6.5 プログラミングと制御
      1. 6.5.1 Dx_EN ビット
      2. 6.5.2 STR1 と STR2 の使用
      3. 6.5.3 TOR/TX の使用
      4. 6.5.4 制御状態図
      5. 6.5.5 I2C 互換インターフェイス
        1. 6.5.5.1 データの有効性
        2. 6.5.5.2 START 条件と STOP 条件
        3. 6.5.5.3 データの転送
        4. 6.5.5.4 I2C 互換チップアドレス
    6. 6.6 レジスタの説明
      1. 6.6.1 MainReg レジスタ
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 出力制御の例
        1. 7.2.2.1 スタンバイ状態で開始する Strobe1 トリガ付き 4 チャネルフラッシュ
        2. 7.2.2.2 I2C トーチで開始する Strobe1 トリガ付き 4 チャネルフラッシュ
        3. 7.2.2.3 混在モードの機能
        4. 7.2.2.4 電圧モードのみ
        5. 7.2.2.5 アドバンスト IR を使用する電圧モード
      3. 7.2.3 詳細な設計手順
        1. 7.2.3.1 スナバ要件
        2. 7.2.3.2 出力コンデンサの選択
        3. 7.2.3.3 入力コンデンサの選択
        4. 7.2.3.4 インダクタの選択
      4. 7.2.4 アプリケーション曲線
  9. 8 電源に関する推奨事項
  10. 9 レイアウト
    1. 9.1 レイアウトのガイドライン
    2. 9.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

ESD 定格

値単位
V(ESD)静電放電人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠(1)±1000V
デバイス帯電モデル (CDM)、JEDEC 仕様 JESD22-C101 に準拠(2)±250
JEDEC ドキュメント JEP155 には、500V HBM であれば標準的な ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると記載されています。
JEDEC ドキュメント JEP157 には、250V CDM であれば標準的な ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると記載されています。