JAJSVY6 December 2024 TPS4812-Q1
PRODUCTION DATA
TPS4812-Q1 は、保護および診断機能を備えた 低 IQ のスマート ハイサイド ドライバのファミリです。このデバイスは、3.5V~95V の広い動作電圧範囲、100V の絶対最大電圧を備えており、12V、24V、48V の車載用システム設計に適しています。
この製品には 2 つのゲート ドライブが内蔵されており、0.5A のソースと 2A のシンク (GATE) と、100μA のソースと 0.39A のシンク (G) があります。LPMが Low のとき、低消費電力パスがオンに維持され、メイン FET がオフになり、IQ は 20µA (標準値) になります。DRN と CS2- の間に配置された RBYPASS 抵抗を使用して、自動負荷ウェークアップのスレッショルドを調整できます。EN/UVLO が Low のとき、IQ は 1μA (標準値) に減少します。
このデバイスは、高精度の双方向電流センシング (±2%) 出力 (IMON、I_DIR) を備えており、外付け RSNS 抵抗とFLT 通知を使用して、可変の I2t ベースの過電流および短絡保護を実現しています。自動リトライおよびラッチオフ フォルト動作は設定可能です。このデバイスは、外部 FET の過熱検出用に、NTC ベースの温度センシング (TMP) およびモニタリング監視出力 (ITMPO) も備えています。
TPS4812-Q1 は、23 ピン VQFN パッケージで供給されます。