JAJSW61A February 2025 – September 2025 DRV8163-Q1
PRODUCTION DATA
DRV8163-Q1 は、24V および 48V 車載アプリケーション用、広電圧範囲、高出力、完全統合型 ハーフブリッジ ドライバです。パワー パッケージに収容されたこのデバイスは、BiCMOS 大電力プロセス テクノロジー ノードを採用した設計であり、優れた電力処理能力と放熱特性を達成すると同時に、コンパクトなパッケージ サイズ、使いやすいレイアウト、EMI 制御能力、高精度の電流センス、堅牢性、診断機能も実現しています。
このデバイスには、N チャネル ハーフブリッジ、チャージ ポンプ、ハイサイド電流検出およびレギュレーション、電流比例出力、保護回路が内蔵されています。内蔵の検出機能では電流ミラーを使用するため、シャント抵抗が不要になり、基板面積の節約とシステム コストの削減が可能です。低消費電力のスリープ モードにより、低い静止電流を実現できます。
このデバイスは、電圧監視機能、負荷診断機能、さらに過電流および過熱に対する保護機能を搭載しています。フォルト条件は nFAULT ピンにより示されます。このデバイスは、以下の 2 種類のバリアントで供給されます。HW インターフェイスおよび SPI です。SPI バリアントは、デバイス構成とフォルト監視において、より高い柔軟性があります。
部品番号 | インターフェイス | パッケージ サイズ 2 |
|---|---|---|
| DRV8163HQVAKRQ1 | HW | VQFN-HR (15) (3.5mm x 6mm) |
DRV8163SQVAKRQ1 | SPI | VQFN-HR (15) (3.5mm x 6mm) |