DRV8163-Q1

アクティブ

製品詳細

Number of full bridges 1/2 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 70 Peak output current (A) 36 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 42 Sleep current (µA) 5 Control mode PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO), SPI Features Current Regulation, Current sense Amplifier, Integrated Current Sensing, Open-Load Detection Topology Integrated FET Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 1/2 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 70 Peak output current (A) 36 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 42 Sleep current (µA) 5 Control mode PH/EN, PWM Control interface Hardware (GPIO), SPI Features Current Regulation, Current sense Amplifier, Integrated Current Sensing, Open-Load Detection Topology Integrated FET Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN-HR (VAK) 15 21 mm² (3.5 mm × 6 mm)

  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全準拠予定

    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • 4.5V~65V (絶対最大定格 70V) 動作範囲
  • DRV8163-Q1MOSFET ON 抵抗 (HS + LS):43mΩ
  • 最大出力電流:40A
  • 2 種類のインターフェイス オプション - HW または SPI
  • 最大 100kHz の PWM 周波数動作 、自動デッド タイム生成付き
  • 設定可能なスルーレートとスペクトラム拡散クロックによる低電磁干渉 (EMI)
  • 統合型の電流センス (シャント抵抗が不要)
  • IPROPI への比例負荷電流出力
  • IPROPI でのダイ温度監視 (SPI のみ)

  • 設定可能な電流レギュレーション
  • フォルト応答 (ラッチまたは再試行) を設定可能な保護および診断機能
    • オフ状態とオン状態の両方で負荷診断を行い、開放負荷および短絡を検出
    • 電源 (VM) の電圧監視
    • 過電流保護
    • 過熱警告 (SPI のみ)

    • 過熱保護
    • nFAULT ピンによるフォルト通知
  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力をサポート
  • 低いスリープ電流、25℃で 7µA (標準値)
  • デバイス ファミリの比較表

  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 機能安全準拠予定

    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • 4.5V~65V (絶対最大定格 70V) 動作範囲
  • DRV8163-Q1MOSFET ON 抵抗 (HS + LS):43mΩ
  • 最大出力電流:40A
  • 2 種類のインターフェイス オプション - HW または SPI
  • 最大 100kHz の PWM 周波数動作 、自動デッド タイム生成付き
  • 設定可能なスルーレートとスペクトラム拡散クロックによる低電磁干渉 (EMI)
  • 統合型の電流センス (シャント抵抗が不要)
  • IPROPI への比例負荷電流出力
  • IPROPI でのダイ温度監視 (SPI のみ)

  • 設定可能な電流レギュレーション
  • フォルト応答 (ラッチまたは再試行) を設定可能な保護および診断機能
    • オフ状態とオン状態の両方で負荷診断を行い、開放負荷および短絡を検出
    • 電源 (VM) の電圧監視
    • 過電流保護
    • 過熱警告 (SPI のみ)

    • 過熱保護
    • nFAULT ピンによるフォルト通知
  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力をサポート
  • 低いスリープ電流、25℃で 7µA (標準値)
  • デバイス ファミリの比較表

DRV8163-Q1 は、24V および 48V 車載アプリケーション用、広電圧範囲、高出力、完全統合型 ハーフブリッジ ドライバです。パワー パッケージに収容されたこのデバイスは、BiCMOS 大電力プロセス テクノロジー ノードを採用した設計であり、優れた電力処理能力と放熱特性を達成すると同時に、コンパクトなパッケージ サイズ、使いやすいレイアウト、EMI 制御能力、高精度の電流センス、堅牢性、診断機能も実現しています。

このデバイスには、N チャネル ハーフブリッジ、チャージ ポンプ、ハイサイド電流検出およびレギュレーション、電流比例出力、保護回路が内蔵されています。内蔵の検出機能では電流ミラーを使用するため、シャント抵抗が不要になり、基板面積の節約とシステム コストの削減が可能です。低消費電力のスリープ モードにより、低い静止電流を実現できます。

このデバイスは、電圧監視機能、負荷診断機能、さらに過電流および過熱に対する保護機能を搭載しています。フォルト条件は nFAULT ピンにより示されます。このデバイスは、以下の 2 種類のバリアントで供給されます。HW インターフェイスおよび SPI です。SPI バリアントは、デバイス構成とフォルト監視において、より高い柔軟性があります。

DRV8163-Q1 は、24V および 48V 車載アプリケーション用、広電圧範囲、高出力、完全統合型 ハーフブリッジ ドライバです。パワー パッケージに収容されたこのデバイスは、BiCMOS 大電力プロセス テクノロジー ノードを採用した設計であり、優れた電力処理能力と放熱特性を達成すると同時に、コンパクトなパッケージ サイズ、使いやすいレイアウト、EMI 制御能力、高精度の電流センス、堅牢性、診断機能も実現しています。

このデバイスには、N チャネル ハーフブリッジ、チャージ ポンプ、ハイサイド電流検出およびレギュレーション、電流比例出力、保護回路が内蔵されています。内蔵の検出機能では電流ミラーを使用するため、シャント抵抗が不要になり、基板面積の節約とシステム コストの削減が可能です。低消費電力のスリープ モードにより、低い静止電流を実現できます。

このデバイスは、電圧監視機能、負荷診断機能、さらに過電流および過熱に対する保護機能を搭載しています。フォルト条件は nFAULT ピンにより示されます。このデバイスは、以下の 2 種類のバリアントで供給されます。HW インターフェイスおよび SPI です。SPI バリアントは、デバイス構成とフォルト監視において、より高い柔軟性があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV8163-Q1 65V 車載用、電流センス機能および診断機能搭載、 ハーフ ブリッジ ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/11/04
ホワイト・ペーパー 48V 車載ボディ モーター アプリケーション向けの設計上のトレード オフ PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/07
ホワイト・ペーパー 車載用電子機器の未来を順調に移行させるソフトウェア定義自動車 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025/01/29
アプリケーション・ノート Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) PDF | HTML 2021/07/22
アプリケーション・ノート Daisy Chain Implementation for Serial Peripheral Interface (Rev. A) 2021/04/07

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV8163H-Q1EVM — DRV8163-Q1 ハードウェア バリアント向けの評価基板

DRV8163H-Q1 評価基板 (EVM) は、DRV8163H HotRod™ パッケージの機能と性能を提示します。DRV8163H-Q1 は、多様な車載アプリケーションを想定した統合型ハーフブリッジ ドライバを搭載しています。この H ブリッジ ドライバは、4.5V ~ 65V の動作電圧と 36A の最大出力電流を使用する各種大電流アプリケーションを想定しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

DRV8163S-Q1EVM — DRV8163-Q1 SPI バリアント向けの評価基板

DRV8163H-Q1 評価基板 (EVM) は、DRV8163H HotRod™ パッケージの機能と性能を提示します。DRV8163H-Q1 は、多様な車載アプリケーションを想定した統合型ハーフブリッジ ドライバを搭載しています。この H ブリッジ ドライバは、4.5V ~ 65V の動作電圧と 36A の最大出力電流を使用する各種大電流アプリケーションを想定しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
計算ツール

DRV816X-Q1-JUNCTION-TEMPERATURE-CALC — DRV816X-Q1 Junction Temperature Calculator

DRV816X-Q1 Junction Temperature Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (VAK) 15 Ultra Librarian