JAJSW61A February 2025 – September 2025 DRV8163-Q1
PRODUCTION DATA
DRV8163-Q1 は、DRVOFF および IN の 2 つのピンを使って簡単に出力を制御できます。
入力は、静的電圧信号 (100% 駆動モード) またはパルス幅変調 (PWM) 電圧信号 (PWM 駆動モード) を受け入れます。VM を印加する前に、デバイスの入力ピンに電力を供給しても問題ありません。入力がない場合に出力がハイ インピーダンスになるように、デフォルトで nSLEEP ピンおよび DRVOFF ピンには、それぞれ内部プルダウン抵抗およびプルアップ抵抗が接続されています。IN ピンにも、内部プルダウン抵抗が接続されています。
このデバイスは、ハーフブリッジ切り替え時のハイサイド FET とローサイド FET の遷移中に必要となる希望のデッドタイムを自動的に生成します。このタイミングは、内部での FET ゲート - ソース間電圧フィードバックに基づきます。外部タイミングは必要ありません。この方式により、最小デッドタイムが提供されるとともに、シュートスルー電流がないことも保証されます。次の表に、ブリッジ制御のロジック表を示します。負荷の説明図については、セクション 8.1.1 を参照してください。
| nSLEEP | DRVOFF | IN | OUT | デバイスの状態 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | X | X | ハイ インピーダンス | SLEEP |
| 1 | 1 | 0 | ハイ インピーダンス | STANDBY |
| 1 | 1 | 1 | 参照表 | STANDBY |
| 1 | 0 | 0 | L | アクティブ |
| 1 | 0 | 1 | H(1) | アクティブ |