JAJSW78A February   2025  – June 2025 HDC3120

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 デバイスの起動
      2. 7.3.2 デバイスのイネーブルとディスエーブル
      3. 7.3.3 信号出力の変換
        1. 7.3.3.1 相対湿度 (RH%) 測定
        2. 7.3.3.2 温度測定
      4. 7.3.4 NISTトレーサビリティと一意のID
      5. 7.3.5 出力短絡保護機能
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 オンチップ ヒーター
        1. 7.4.1.1 動作原理
          1. 7.4.1.1.1 ヒータの設定例
        2. 7.4.1.2 ヒータの電気的動作
        3. 7.4.1.3 ヒータ温度上昇
        4. 7.4.1.4 ヒーター使用上のガイドライン
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 再水和に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
    6. 8.6 保存および PCB アセンブリ
      1. 8.6.1 保管と取り扱い
      2. 8.6.2 製品の保管
      3. 8.6.3 PCB アセンブリ フロー
      4. 8.6.4 再加工の検討
      5. 8.6.5 化学物質や蒸気に対する感受性
      6. 8.6.6 高温・高湿度条件への曝露
      7. 8.6.7 センサ性能の回復:焼成および再水和手順
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

デバイスの起動

HDC3120 は、電源投入時に出力電圧を制御する電源オンリセット (POR) 機能を備えています。VDD 電源が立ち上がると (VDD > VPOR)、POR イベントが発行されます。POR により、デバイスはメモリからデフォルト設定をロードして、温度と湿度を測定します。

湿度と温度の最初の測定中、DAC 出力はデフォルト レベルの 0.1* VDD に駆動されます。各 DAC チャネルは、測定が完了するまでデフォルトの電圧レベルに維持されます。湿度測定には約 RHPUR、温度測定には TPUR が必要です。測定が完了すると、DAC 出力は測定された湿度と温度の値に対応する電圧レベルに駆動されます。図 7-3 に、HDC3120 の電源オン動作の例を示します。

HDC3120 HDC3120 の電源投入シーケンス図 7-3 HDC3120 の電源投入シーケンス

POR 回路は、「図 7-4」に示されているように、内部コンデンサを放電し、電源投入時にデバイスをリセットするために特定の電源レベルを必要とすることに注意してください。POR イベントを開始するには、VDD が少なくとも tRESET_NPW の期間、対応する下限スレッショルド (VBOR) を下回っている必要があります。VDD が指定された上限スレッショルド (VPOR) を超えたままの場合、POR イベントは発生しません。VDD が上限スレッショルド VPOR を下回っても、下限スレッショルド (VBOR) を超えている場合、デバイスは未定義状態になり、指定されたすべての温度および電源条件下でリセットされるとは限りません。

HDC3120 HDC3120 POR 回路のしきい値図 7-4 HDC3120 POR 回路のしきい値